Groupes de marchandise
Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté avec rainure
K0659_PBMN

Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Manivelle et poignée en thermoplastique.
Moyeu et axe de poignée en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.

Finition :Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota :Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés.
Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage de positionnement.
Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Accessoires :K1160 Vis CHC à six pans creux, tête courte, DIN 6912.Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0659_PBMN Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté avec rainure 470 kB

Dessins

Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté avec rainure
Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté avec rainure

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Finition 2Matière des composantsAB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCAOAcc.PrixCommander
K0659.310802alésage avec rainuresans vis de serrageacier802248-85,849,128,513-10412,79 Sur demande
K0659.311003alésage avec rainuresans vis de serrageacier8032410-85,849,128,513-10412,711,4 Sur demande
K0659.321003alésage avec rainuresans vis de serrageacier10032910-107,161,435,513-12915,711,4 Sur demande
K0659.321204alésage avec rainuresans vis de serrageacier10042912-107,161,435,513-12915,713,8 Sur demande
K0659.331204alésage avec rainuresans vis de serrageacier12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 Sur demande
K0659.331405alésage avec rainuresans vis de serrageacier12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 Sur demande
K0659.3108026alésage avec rainureavec vis de serrageacier802248M685,849,128,5137,510412,79 Sur demande
K0659.3110036alésage avec rainureavec vis de serrageacier8032410M685,849,128,5137,510412,711,4 Sur demande
K0659.3210036alésage avec rainureavec vis de serrageacier10032910M6107,161,435,5137,512915,711,4 Sur demande
K0659.3212046alésage avec rainureavec vis de serrageacier10042912M6107,161,435,5137,512915,713,8 Sur demande
K0659.3312046alésage avec rainureavec vis de serrageacier12543612M6139,582,54418,57,516119,513,8 Sur demande
K0659.3314056alésage avec rainureavec vis de serrageacier12553614M6139,582,54418,57,516119,516,3 Sur demande
K0659.0310802alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable802248-85,849,128,513-10412,79 Sur demande
K0659.0311003alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable8032410-85,849,128,513-10412,711,4 Sur demande
K0659.0321003alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable10032910-107,161,435,513-12915,711,4 Sur demande
K0659.0321204alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable10042912-107,161,435,513-12915,713,8 Sur demande
K0659.0331204alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 Sur demande
K0659.0331405alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 Sur demande
K0659.03108026alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable802248M685,849,128,5137,510412,79 Sur demande
K0659.03110036alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable8032410M685,849,128,5137,510412,711,4 Sur demande
K0659.03210036alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable10032910M6107,161,435,5137,512915,711,4 Sur demande
K0659.03212046alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable10042912M6107,161,435,5137,512915,713,8 Sur demande
K0659.03312046alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable12543612M6139,582,54418,57,516119,513,8 Sur demande
K0659.03314056alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable12553614M6139,582,54418,57,516119,516,3 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33