Groupes de marchandise
Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable avec trou lisse
K2076_PB

Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable avec trou...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Manivelle en inox 1.4308.
Poignée cylindrique en thermoplastique et inox 1.4404.

Finition :Manivelle brute.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Nota :Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2076_PB Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable avec trou lisse 208 kB

Dessins

Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable avec trou lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAOAcc.PrixCommander
K2076.1110alésage sans rainuresans vis de serrage80241016-89492213,4-100 Sur demande
K2076.1212alésage sans rainuresans vis de serrage100281220-10859,52616-124 Sur demande
K2076.1314alésage sans rainuresans vis de serrage125301426-140832815,8-153 Sur demande
K2076.1417alésage sans rainuresans vis de serrage160341726-144833219,6-190 Sur demande
K2076.11106alésage sans rainureavec vis de serrage80241016M689492213,47,5100 Sur demande
K2076.12126alésage sans rainureavec vis de serrage100281220M610859,526167,5124 Sur demande
K2076.13146alésage sans rainureavec vis de serrage125301426M6140832815,87,5153 Sur demande
K2076.14176alésage sans rainureavec vis de serrage160341726M6144833219,67,5190 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33