Groupes de marchandise
Verrous quart de tour en inox, tête rotative en plastique avec tige rétractable
K1558_KN

Verrous quart de tour en inox, tête rotative en plastique avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière :Corps en Inox.
Boulons en acier.
Broche en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide).
Finition :Corps : naturel.
Boulon nickelé.
Broche polie.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noire.
Nota :Vis de fixation M2 ou M3 en inox fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 14 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Mode d'emploi :S'assurer que le bouton est en position « OFF » et que la tige est rétractée.
Faire glisser ou placer le verrou quart de tour sur la plaque de serrage prémontée.
Pousser le bouton vers le bas et le passer sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Accessoires :Plaques de bridage K1062Indication de dessin :
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1558_KN Verrous quart de tour en inox, tête rotative en plastique avec tige rétractable 363 kB
 Informations techniques pour verrou quart de tour K1558 et douille de fixation K1062 184 kB

Dessins

Verrous quart de tour en inox, tête rotative en plastique avec tige rétractable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière des composantsFinition 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TP1P2Force de
retenue
N
Force
de serrage
N
Force de cisaillement
kN
Force d'extraction F
en kN
Résistance thermique

CAOAcc.PrixCommander
K1558.516polyamidetige filetée en acier515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤130 °C Sur demande
K1558.817polyamidetige filetée en acier81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤130 °C Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33