- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- K0518
Verrous quart de tour en zinc, petit modèle
- K0520
Verrou quart de tour fermant à clé petit modèle
- K2216
Verrou quart de tour en zinc, verrouillable
- K2217
Verrous quart de tour en zinc, verrouillables, modèle long
- K0522
Verrous quart de tour en zinc
- K0524
Verrou quart de tour de sécurité
- K2219
Verrous quart de tour en zinc pour les pompiers, DIN 14925
- K0525
Verrou quart de tour avec bouton papillon
- K0526
Verrou quart de tour avec poignée en T
- K0527
Verrou quart de tour avec came étagée
- K1113
Verrous quart de tour en zinc, modèle long, diamètre du boîtier 32 mm
- K1106
Verrous quart de tour en inox 1.4305, diamètre du corps 28 mm
- K1360
Verrous quart de tour en inox, compacts, diamètre du corps 20 mm
- K1351
Verrous quart de tour en inox 1.4404, petit modèle, diamètre du boîtier 28 mm
- K1352
Verrou quart de tour en Inox modèle long
- K1339
Verrous quart de tour en inox 1.4404, petit modèle, diamètre du boîtier 32 mm
- K1355
Verrous quart de tour verrouillables, inox 1.4401, diamètre du corps 30 mm
- K1358
Verrous quart de tour en inox 1.4401 à actionnement par manette pour cadenas
- K1350
Verrou quart de tour de sécurité en Inox
- K1107
Verrous quart de tour verrouillables, inox 1.4401, diamètre du corps 28 mm
- K1108
Verrous quart de tour en inox 1.4401 à actionnement par manette verrouillables
- K1109
Verrous quart de tour en inox avec poignée en T 1.4301, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm
- K1356
Verrous quart de tour en inox avec poignée en T 1.4401, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm
- K1110
Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4301, diamètre du boîtier 28 mm
- K1359
Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4401, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm
- K1111
Verrou quart de tour en Inox pour locaux sanitaires
- K1353
Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement par deux méplats
- K1354
Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement par profil carré
- K1452
Verrous quart de tour en inox 1.4404, Hygienic DESIGN, avec poignée en T
- K0528
Verrou quart de tour à compression avec course de serrage variable
- K0529
Verrous quart de tour à compression en zinc
- K0531
Verrous quart de tour à compression en zinc, avec hauteur de came réglable
- K1275
Verrou quart de tour avec rotation libre
- K0519
Came en acier pour verrou quart de tour
- K0521
Came en acier pour verrou quart de tour
- K0523
Came en acier pour verrou quart de tour
- K0530
Cames en acier pour verrous quart de tour à compression
- K0532
Cames en acier pour verrous quart de tour à compression avec hauteur de came réglable
- K1114
Came en acier pour verrou quart de tour
- K1114
Came en inox pour verrou quart de tour
- K1340
Came en inox pour verrou quart de tour
- K2218
Cames en acier, avec butée
- K2244
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts sans butée
- K2221
Cames en inox, sans butée
- K0533
Capuchons anti-poussière
- K0534
Poignées d'ouverture
- K0535
Clé pour verrou quart de tour
- K1335
Clé pour verrou quart de tour
- K1511
Clé pour verrou quart de tour
- K0271
Butée escamotable
- K1061
Verrou quart de tour en Inox avec bouton plastique ou inox
- K1558
Verrous quart de tour en inox, tête rotative en plastique ou en inox avec tige rétractable
- K1061
Verrou quart de tour plat
- K1062
Plaques de bridage pour verrous quart de tour
- K2326
Verrou quart de tour en inox avec poignée encastrée
- K2327
Plaques de bridage en inox pour verrou quart de tour avec poignée encastrée
- K1559
Verrou quart de tour en Inox, avec bouton plastique ou en Inox
- K2260
Verrous quart de tour en inox, rétractables, tête rotative en plastique ou en inox
- K1560
Douilles de fixation en acier pour verrous quart de tour
- K2261
Rondelles entretoises en inox pour verrous quart de tour
- K1730
Verrous quart de tour
- K1731
Rondelles de maintien de verrous quart de tour
- K1732
Parties inférieures de verrous quart de tour
- K2245
Presse-étoupes en plastique
- K2246
Presse-étoupes en laiton nickelé
- K2247
Presse-étoupes en Inox
- K1453
Presse-étoupes en Inox ou plastique Hygienic DESIGN
- K2248
Presse-étoupes CEM en laiton nickelé
- K2249
Presse-étoupes CEM en Inox
- K2250
Écrous pour presse-étoupes
- K2251
Écrous pour presse-étoupes CEM
- K2252
Bouchons filetés en plastique, ronds
- K2253
Bouchons filetés en laiton, ronds
- K2254
Plaque d'introduction de câbles
- K2255
Passe-câbles en EPDM
- K1367
Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée
- K2238
Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA
- K1368
Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré
- K2239
Profilés d’étanchéité et de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA
- K2268
Levier pivotant en plastique pour cylindre profilé
- K2269
Levier pivotant en plastique
- K2270
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant
- K2271
Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges
- K2272
Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc
- K2273
Douilles pour cames en zinc
- K2274
Tiges rondes en acier pour levier pivotant
- K2275
Guides en plastique pour tiges rondes
- K2276
Butées en plastique pour tiges rondes
- K2277
Embouts en zinc pour tiges rondes
- K2278
Tiges plates en acier pour levier pivotant
- K2279
Serrures à tige en zinc ou en plastique pour tiges plates
- K2280
Guides en plastique pour tiges plates
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2255Passe-câbles en EPDM |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :EPDM.Finition :noir.Nota :Les passe-câbles servent à guider les câbles dans les armoires électriques, les boîtiers et les boîtes à fusibles. Ils permettent de faire passer sans problème des câbles par des sorties et des ouvertures. Ils sont faciles à mettre en œuvre et offrent une protection en cas de bords tranchants. L'utilisation de passe-câbles permet par ailleurs d'obtenir une certaine décharge de traction des câbles.
L'EPDM présente une très bonne résistance au vieillissement, même en cas d'exposition aux UV et à l'ozone (par ex. en extérieur). Les autres avantages de l'EPDM sont sa grande élasticité et sa bonne résistance chimique. L'EPDM résiste à l'oxygène et aux acides dilués, mais pas aux produits pétroliers.Plage de température :-40 °C à +125 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | Cotes de montage D1 | D2 | H | S | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2255.02005010 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.02005015 | 2 | 5 | 8 | 4,5 | 1,5 |  | | Sur demande | | K2255.02005020 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.03005010 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.03005015 | 3 | 5 | 8 | 4,5 | 1,5 |  | | Sur demande | | K2255.03005020 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.03007015 | 3 | 7 | 10 | 6,1 | 1,5 |  | | Sur demande | | K2255.04008010 | 4 | 8 | 11 | 5 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.04008020 | 4 | 8 | 11 | 6 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.04008030 | 4 | 8 | 11 | 7 | 3 |  | | Sur demande | | K2255.06008010 | 6 | 8 | 11 | 5 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.06008020 | 6 | 8 | 11 | 6 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.06009010 | 6 | 9 | 12 | 5 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.06009015 | 6 | 9 | 12 | 5,5 | 1,5 |  | | Sur demande | | K2255.06009020 | 6 | 9 | 12 | 6 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.06009030 | 6 | 9 | 12 | 7 | 3 |  | | Sur demande | | K2255.06009040 | 6 | 9 | 12 | 8 | 4 |  | | Sur demande | | K2255.06010010 | 6 | 10 | 14 | 6 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.06010015 | 6 | 10 | 14 | 6,5 | 1,5 |  | | Sur demande | | K2255.06010020 | 6 | 10 | 14 | 7 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.06010030 | 6 | 10 | 14 | 8 | 3 |  | | Sur demande | | K2255.08010010 | 8 | 10 | 14 | 6 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.08010015 | 8 | 10 | 14 | 6,5 | 1,5 |  | | Sur demande | | K2255.08010020 | 8 | 10 | 14 | 7 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.08010030 | 8 | 10 | 14 | 8 | 3 |  | | Sur demande | | K2255.08011010 | 8 | 11 | 16 | 6 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.08011020 | 8 | 11 | 16 | 7 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.08011030 | 8 | 11 | 16 | 8 | 3 |  | | Sur demande | | K2255.08011040 | 8 | 11 | 16 | 9 | 4 |  | | Sur demande | | K2255.08012010 | 8 | 12 | 16 | 6 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.08012020 | 8 | 12 | 16 | 7 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.08012030 | 8 | 12 | 16 | 8 | 3 |  | | Sur demande | | K2255.08012040 | 8 | 12 | 16 | 9 | 4 |  | | Sur demande | | K2255.10012010 | 10 | 12 | 16 | 6 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.10012015 | 10 | 12 | 16 | 6,5 | 1,5 |  | | Sur demande | | K2255.10012020 | 10 | 12 | 16 | 7 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.10012030 | 10 | 12 | 16 | 8 | 3 |  | | Sur demande | | K2255.11014010 | 11 | 14 | 18 | 6 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.11014020 | 11 | 14 | 18 | 7 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.11014030 | 11 | 14 | 18 | 8 | 3 |  | | Sur demande | | K2255.11015010 | 11 | 15 | 20 | 6 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.11015020 | 11 | 15 | 20 | 7 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.11015030 | 11 | 15 | 20 | 8 | 3 |  | | Sur demande | | K2255.11015040 | 11 | 15 | 20 | 9 | 4 |  | | Sur demande | | K2255.12018010 | 12 | 18 | 22 | 6 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.12018020 | 12 | 18 | 22 | 7 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.12018030 | 12 | 18 | 22 | 8 | 3 |  | | Sur demande | | K2255.12018040 | 12 | 18 | 22 | 9 | 4 |  | | Sur demande | | K2255.16022010 | 16 | 22 | 27 | 7 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.16022015 | 16 | 22 | 27 | 7,5 | 1,5 |  | | Sur demande | | K2255.16022020 | 16 | 22 | 27 | 8 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.16022030 | 16 | 22 | 27 | 9 | 3 |  | | Sur demande | | K2255.16022040 | 16 | 22 | 27 | 10 | 4 |  | | Sur demande | | K2255.21027010 | 21 | 27 | 34 | 9 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.21027020 | 21 | 27 | 34 | 10 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.21027030 | 21 | 27 | 34 | 11 | 3 |  | | Sur demande | | K2255.21027040 | 21 | 27 | 34 | 12 | 4 |  | | Sur demande | | K2255.31040010 | 31 | 40 | 48 | 12 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.31040020 | 31 | 40 | 48 | 13 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.31040030 | 31 | 40 | 48 | 14 | 3 |  | | Sur demande | | K2255.31040040 | 31 | 40 | 48 | 15 | 4 |  | | Sur demande | | K2255.41052010 | 41 | 52 | 60 | 13 | 1 |  | | Sur demande | | K2255.41052020 | 41 | 52 | 60 | 14 | 2 |  | | Sur demande | | K2255.41052030 | 41 | 52 | 60 | 15 | 3 |  | | Sur demande | | K2255.41052040 | 41 | 52 | 60 | 16 | 4 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|