Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, actionnement, écrou et clé en zinc injecté sous pression.
Joint plat en caoutchouc.
Finition :Corps et actionnement chromés ou avec revêtement de poudre noir.
Clé chromée.
Nota :Verrou quart de tour de sécurité avec came à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Commander la clé séparément. La serrure peut uniquement être ouverte et fermée avec une clé spécifique. La clé peut uniquement être retirée en position fermée. Lorsque le verrou est ouvert, la clé fait fonction de poignée.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Came en acier pour verrou quart de tour en acier K0523.Indication de dessin :
1) La clé peut être retirée en position fermée
2) La clé ne peut pas être retirée en position ouverte
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0524 Verrou quart de tour de sécurité 186 kB

Dessins

Verrou quart de tour de sécurité

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSurface
corps
Actionnement

HSWRéférence
Clé
CAOAcc.PrixCommander
K0524.181chroméClé18,527K0524.9  Sur demande
K0524.182laqué poudreClé18,527K0524.9  Sur demande
RéférenceDésignationCAOAcc.PrixCommander
K0524.9Clé Pour Verrou 1/4 Tour Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33