Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Laiton.Finition :Nickelé.Nota :Écrou avec taraudage métrique selon NF EN 60423. Pour une fixation sûre des presse-étoupes CEM et des accessoires. Avec des arêtes tranchantes pour couper la peinture ou les revêtements poudre et créer un contact optimal lors de la liaison équipotentielle.Plage de température :-60°C jusqu’à +200°C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2251 Écrous pour presse-étoupes CEM 118 kB

Dessins

Écrous pour presse-étoupes CEM

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

HH1SW1Couple de serrage max.
pour SW1
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2251.11215M12X1,53,52,8153,5 Sur demande
K2251.11615M16x1,53,52,8193,5 Sur demande
K2251.12015M20X1,53,73243,5 Sur demande
K2251.12515M25x1,54,23,5306,7 Sur demande
K2251.13215M32x1,54,743612 Sur demande
K2251.14015M40X1,55,754613,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33