- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- K0518
Verrous quart de tour en zinc, petit modèle
- K0520
Verrou quart de tour fermant à clé petit modèle
- K2216
Verrou quart de tour en zinc, verrouillable
- K2217
Verrous quart de tour en zinc, verrouillables, modèle long
- K0522
Verrous quart de tour en zinc
- K0524
Verrou quart de tour de sécurité
- K2219
Verrous quart de tour en zinc pour les pompiers, DIN 14925
- K0525
Verrou quart de tour avec bouton papillon
- K0526
Verrou quart de tour avec poignée en T
- K0527
Verrou quart de tour avec came étagée
- K1113
Verrous quart de tour en zinc, modèle long, diamètre du boîtier 32 mm
- K1106
Verrous quart de tour en inox 1.4305, diamètre du corps 28 mm
- K1360
Verrous quart de tour en inox, compacts, diamètre du corps 20 mm
- K1351
Verrous quart de tour en inox 1.4404, petit modèle, diamètre du boîtier 28 mm
- K1352
Verrou quart de tour en Inox modèle long
- K1339
Verrous quart de tour en inox 1.4404, petit modèle, diamètre du boîtier 32 mm
- K1355
Verrous quart de tour verrouillables, inox 1.4401, diamètre du corps 30 mm
- K1358
Verrous quart de tour en inox 1.4401 à actionnement par manette pour cadenas
- K1350
Verrou quart de tour de sécurité en Inox
- K1107
Verrous quart de tour verrouillables, inox 1.4401, diamètre du corps 28 mm
- K1108
Verrous quart de tour en inox 1.4401 à actionnement par manette verrouillables
- K1109
Verrous quart de tour en inox avec poignée en T 1.4301, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm
- K1356
Verrous quart de tour en inox avec poignée en T 1.4401, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm
- K1110
Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4301, diamètre du boîtier 28 mm
- K1359
Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4401, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm
- K1111
Verrou quart de tour en Inox pour locaux sanitaires
- K1353
Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement par deux méplats
- K1354
Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement par profil carré
- K1452
Verrous quart de tour en inox 1.4404, Hygienic DESIGN, avec poignée en T
- K0528
Verrou quart de tour à compression avec course de serrage variable
- K0529
Verrous quart de tour à compression en zinc
- K0531
Verrous quart de tour à compression en zinc, avec hauteur de came réglable
- K1275
Verrou quart de tour avec rotation libre
- K0519
Came en acier pour verrou quart de tour
- K0521
Came en acier pour verrou quart de tour
- K0523
Came en acier pour verrou quart de tour
- K0530
Cames en acier pour verrous quart de tour à compression
- K0532
Cames en acier pour verrous quart de tour à compression avec hauteur de came réglable
- K1114
Came en acier pour verrou quart de tour
- K1114
Came en inox pour verrou quart de tour
- K1340
Came en inox pour verrou quart de tour
- K2218
Cames en acier, avec butée
- K2244
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts sans butée
- K2221
Cames en inox, sans butée
- K0533
Capuchons anti-poussière
- K0534
Poignées d'ouverture
- K0535
Clé pour verrou quart de tour
- K1335
Clé pour verrou quart de tour
- K1511
Clé pour verrou quart de tour
- K0271
Butée escamotable
- K1061
Verrou quart de tour en Inox avec bouton plastique ou inox
- K1558
Verrous quart de tour en inox, tête rotative en plastique ou en inox avec tige rétractable
- K1061
Verrou quart de tour plat
- K1062
Plaques de bridage pour verrous quart de tour
- K2326
Verrou quart de tour en inox avec poignée encastrée
- K2327
Plaques de bridage en inox pour verrou quart de tour avec poignée encastrée
- K1559
Verrou quart de tour en Inox, avec bouton plastique ou en Inox
- K2260
Verrous quart de tour en inox, rétractables, tête rotative en plastique ou en inox
- K1560
Douilles de fixation en acier pour verrous quart de tour
- K2261
Rondelles entretoises en inox pour verrous quart de tour
- K1730
Verrous quart de tour
- K1731
Rondelles de maintien de verrous quart de tour
- K1732
Parties inférieures de verrous quart de tour
- K2245
Presse-étoupes en plastique
- K2246
Presse-étoupes en laiton nickelé
- K2247
Presse-étoupes en Inox
- K1453
Presse-étoupes en Inox ou plastique Hygienic DESIGN
- K2248
Presse-étoupes CEM en laiton nickelé
- K2249
Presse-étoupes CEM en Inox
- K2250
Écrous pour presse-étoupes
- K2251
Écrous pour presse-étoupes CEM
- K2252
Bouchons filetés en plastique, ronds
- K2253
Bouchons filetés en laiton, ronds
- K2254
Plaque d'introduction de câbles
- K2255
Passe-câbles en EPDM
- K1367
Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée
- K2238
Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA
- K1368
Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré
- K2239
Profilés d’étanchéité et de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2260_ESVerrous quart de tour en inox, rétractables, tête rotative en... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour remplacer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des volets. Leur serrage sans outil permet de réduire les temps d’équipement.Matière :Corps en Inox. Boulon en acier. Bouton en Inox ou thermoplastique PA (polyamide).Finition :Corps poli. Boulon nickelé. Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir. Bouton en Inox, poli.Nota :Des vis de fixation M2 ou M3 en inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 9 mm. Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 9 mm jusqu’à 20 mm. Option de montage 3 pour plaques d’épaisseur 6 mm. Option de montage 4 pour plaques d’épaisseur > 6 mm et < 9 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.Mode d'emploi :Assurez-vous que la tête rotative est en position « OFF ». Faites glisser ou placez le verrou quart de tour sur la plaque de bridage prémontée. Poussez la tête rotative vers le bas et passez-la en position « ON ». Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.Accessoires :Plaques de bridage en acier pour verrous quart de tour K1560. Rondelles entretoises en inox pour verrous quart de tour K2261.Indication de dessin :1) Option de montage 1 2) Option de montage 2 3) Option de montage 3 4) Option de montage 4 5) Plaque 6) Rondelle entretoise Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | Matière des composants | L | L1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | T | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2260.25081 | tige filetée en acier | acier inoxydable A2 | 20 | 8,5 | 43,9 | 14,7 | 32,3 | 8 | 14 | 25 | 35 | 21 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 9 | 9-20 | 5,5 | 6 | 2,5 | 6-9 | 3 |  | | Sur demande | | K2260.34081 | tige filetée en acier | acier inoxydable A2 | 20 | 8,5 | 43,9 | 14,7 | 32,3 | 8 | 18 | 34 | 40 | 28 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 9 | 9-20 | 5,5 | 6 | 2,5 | 6-9 | 3 |  | | Sur demande | |
Référence | Finition 2 | Matière des composants | M | Force de serrage N | Force de cisaillement kN | Force d'extraction F en kN | Force de retenue N | Résistance thermique | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2260.25081 | tige filetée en acier | acier inoxydable A2 | M2x3 | 400 | 3 | 1,6 | 400 | ≤180 °C |  | | Sur demande | | K2260.34081 | tige filetée en acier | acier inoxydable A2 | M03X6 | 400 | 3 | 1,6 | 400 | ≤180 °C |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|