Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4301 ou aluminium.

Finition :Poli.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0650_K Boules DIN 319 Forme K 148 kB

Dessins

Boules DIN 319 Forme K

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière du corps de baseClé en acierD

D1D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0650.316043Kavec alésageacier inoxydable1.430161681510 Sur demande
K0650.320053Kavec alésageacier inoxydable1.4301820121812 Sur demande
K0650.325063Kavec alésageacier inoxydable1.430110251522,516 Sur demande
K0650.332083Kavec alésageacier inoxydable1.43011232182920 Sur demande
K0650.340103Kavec alésageacier inoxydable1.43011640223725 Sur demande
K0650.350123Kavec alésageacier inoxydable1.43012050284632 Sur demande
K0650.316042Kavec alésagealuminium-61681510 Sur demande
K0650.320052Kavec alésagealuminium-820121812 Sur demande
K0650.325062Kavec alésagealuminium-10251522,516 Sur demande
K0650.332082Kavec alésagealuminium-1232182920 Sur demande
K0650.340102Kavec alésagealuminium-1640223725 Sur demande
K0650.350122Kavec alésagealuminium-2050284632 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33