Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4301 ou aluminium.

Finition :Poli.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0650_C Boules DIN 319 Forme C 146 kB

Dessins

Boules DIN 319 Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière du corps de baseClé en acierDD1

D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0650.116044Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M4168157,2 Sur demande
K0650.120054Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M52012189,1 Sur demande
K0650.125064Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M6251522,511 Sur demande
K0650.132084Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M832182914,5 Sur demande
K0650.140104Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M1040223718 Sur demande
K0650.150124Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M1250284621 Sur demande
K0650.116042Cavec taraudagealuminium-M4168157,2 Sur demande
K0650.120052Cavec taraudagealuminium-M52012189,1 Sur demande
K0650.125062Cavec taraudagealuminium-M6251522,511 Sur demande
K0650.132082Cavec taraudagealuminium-M832182914,5 Sur demande
K0650.140102Cavec taraudagealuminium-M1040223718 Sur demande
K0650.150122Cavec taraudagealuminium-M1250284621 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33