Grupos de mercancía
Bisagras de plástico, separables, desmontables, forma C, con perno/ cabeza y albura
K1963_C

Bisagras de plástico, separables, desmontables, forma C, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.
Los pernos de eje se pueden desmontar sin herramientas y gracias a eso, las medias bisagras se pueden separar y unir con rapidez.
Las bisagras se utilizan en las puertas, compuertas, cubiertas o bastidores.
Se pueden utilizar en interiores y exteriores.
Material:

Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Pernos de eje y accesorios de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Bisagra negra similar a RAL 9005
Pernos de eje de acero inoxidable con acabado natural.
Accesorios de acabado natural.
Indicación:Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Ventajas:Montaje y desmontaje sin herramientasA petición:Combinación de aletas de distintas longitudes de la bisagra.Accesorios:K0776 Pernos insertables con fiador abatible.
Perno con cabeza ISO 2341.
Pernos insertables con ojo de llave.
K1136 Albura DIN EN ISO 1234.
K0367 Ojo de llave.
Volumen de suministroDos medias bisagras.
Pernos de eje seleccionados y/o accesorios.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con perno insertable
Forma B: con perno/ cabeza y ojo de llave
Forma C: con perno/ cabeza y albura
Forma D: con perno insertable/fiador abatible

2) Perno de eje
3) Albura
4) Ojo de llave
Características especiales:

Planos

Bisagras de plástico, separables, desmontables, forma C, con perno/ cabeza y albura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del componente
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K1963.25151503C-acero inoxidable521515262648286,66149625425 A petición
K1963.30181803C-acero inoxidable5917,517,529,529,548286,66149700400 A petición
K1963.35202003C-acero inoxidable71202035,535,548286,66149700400 A petición
K1963.40232303C-acero inoxidable7722,522,538,538,548286,66149750450 A petición
K1963.45252503C-acero inoxidable87252543,543,548286,66149750450 A petición
K1963.50282803C-acero inoxidable9727,527,548,548,548286,66149800425 A petición
K1963.60333303C-acero inoxidable11532,532,557,557,548286,66149850175 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33