Grupos de mercancía
Bisagras de acero inoxidable ajustables
K1900

Bisagras de acero inoxidable ajustables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4401.

Indicación:Bisagras para puertas interiores.
Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.

Los puntos marcan el centro del recorrido de desplazamiento "L" para facilitar el montaje.

Las tolerancias de fabricación y la hendidura de la puerta se pueden compensar y reajustar así tanto horizontal como verticalmente.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios:Tornillos de cabeza cilíndrica DIN 6912 (M6) K1160.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1900 Bisagras de acero inoxidable ajustables 214 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable ajustables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
A

A1A2A3A4A5A6BB1SHRecorrido
de ajuste
L máx.
Ángulo de aperturaF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K1900.07382121-762121383871060348154180°90001000 A petición
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33