Grupos de mercancía
Medias bisagras Aluminio, exteriores
K2103

Medias bisagras Aluminio, exteriores

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Anodizado.Indicación:Medias bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.
Las medias bisagras se pueden confeccionar individualmente.
Se puede girar a 360°.

Fijación mediante tornillos avellanados según DIN 7991 / ISO 10642

Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios:Eje K2104.
Embellecedores K2105.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2103 Medias bisagras Aluminio, exteriores 132 kB

Planos

Medias bisagras Aluminio, exteriores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA1A3B2B4D

D1D2SNúmero de
perforaciones
F1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K2103.1850210,51850305,3106,142100150 A petición
K2103.2350212,923,450306,4106,142100150 A petición
K2103.2850215,227,750306,4106,142100150 A petición
K2103.3650219,2535,850306,4106,142100150 A petición
K2103.3850220,237,750306,4106,142100150 A petición
K2103.4350222,742,750306,4106,142100150 A petición
K2103.4850225,247,750306,4106,142100150 A petición
K2103.5850230,257,750306,4106,142100150 A petición
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33