Grupos de mercancía
Bisagras de acero interiores, ángulo de apertura 110°
K1449

Bisagras de acero interiores, ángulo de apertura 110°

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, ejes y elementos de unión de aluminio anodizado.Versión:Cincado.Indicación:La bisagra es una versión reforzada.
Dos bisagras pueden abrir y cerrar una puerta (1 m x 1 m) de 25 kg más de 10.000 veces.
Aplicación:Bisagras invisibles para puertas montadas en superficie o interiores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1449 Bisagras de acero interiores, ángulo de apertura 110° 565 kB

Planos

Bisagras de acero interiores, ángulo de apertura 110°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1BB1B2B3B4B5B6CDSCADAcc.PrecioPedir
K1449.10280761028180,5271432121620,57673 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33