Grupos de mercancía
Bisagras de acero inoxidable
K1085

Bisagras de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4401.

Versión:Pulido o tratado con chorro.Indicación:Bisagras con pasador fijo y agujeros avellanados.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1085 Bisagras de acero inoxidable 200 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
A

A1A2A3A4BB2D1HH1F1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K1085.052013130acero inoxidable A2pulido3912,512,519,519,539255,549800600 A petición
K1085.052013131acero inoxidable A2tratado con chorro3912,512,519,519,539255,549800600 A petición
K1085.062515150acero inoxidable A2pulido501515252550306,56121100900 A petición
K1085.062515151acero inoxidable A2tratado con chorro501515252550306,56121100900 A petición
K1085.083018180acero inoxidable A4pulido601818303060368,581520001500 A petición
K1085.083018181acero inoxidable A4-601818303060368,581520001500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33