- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K1679Vergrendelingen met zeskant |
terug |
|
|
BeschrijvingProductbeschrijving:Vergrendelingen worden gebruikt waar een verandering van de arreteerstand door dwarskrachten moet worden verhinderd. Door de grendel 180° te draaien, wordt de arreteerpen ingetrokken. Zo kan de arreteerstand worden gewijzigd. De arreteergleuf zorgt ervoor dat de grendel in deze stand blijft staan en de arreteerpen blijft ingetrokken. Grondstof:Grendel 1.0503. Schroefdraadhuls en arreteerpen 1.0718. Drukveer 1.4310. Grendelklep thermoplast PA. Uitvoering:Schroefdraadhuls en grendel gebruineerd. Arreteerpen, geslepen en gebruineerd.Drukveer blank. Grendelkap verkrijgbaar in diverse kleuren: - zwartgrijs RAL 7021. - zuiver oranje RAL 2004. - koolzaadgeel RAL 1021. - verkeersrood RAL 3020. - signaalgroen RAL 6032. - verkeersblauw RAL 5017. - lichtgrijs RAL 7035. Voordelen:Door de grendel 180° te draaien, wordt de arreteerstift ingetrokken. Naar keuze met gekleurde grendelkappen van kunststof. Huls met zeskant dient als montagehulp. Op aanvraag:Speciale uitvoeringen. Toebehoren:Bevestigingselementen K0638. Positioneerbussen K1290, K1839, K1840. Tekeningverwijzing:Vorm A: zonder grendelkap, zonder contramoeer Vorm C: zonder grendelkap, met contramoeer Vorm B: met grendelkap, zonder contramoeer Vorm D: met grendelkap, met contramoeer Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Tekeningen (volledig overzicht) |
Vergrendelingen met zeskant, vorm A |
meer info |
Bestelnummer | Vorm | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | Veerkracht begin F1 ca. N | Veerkracht einde F2 ca. N | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1679.040410 | A | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 11,59 € | | K1679.040510 | A | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 11,59 € | | K1679.040610 | A | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 11,59 € | | K1679.0404101 | A | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 11,59 € | | K1679.0405101 | A | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 11,59 € | | K1679.0406101 | A | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 11,59 € | | K1679.040512 | A | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 11,80 € | | K1679.040612 | A | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 11,80 € | | K1679.040812 | A | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 11,80 € | | K1679.0405121 | A | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 11,80 € | | K1679.0406121 | A | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 11,80 € | | K1679.0408121 | A | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 11,80 € | | K1679.040616 | A | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,13 € | | K1679.040816 | A | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,13 € | | K1679.041016 | A | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,13 € | | K1679.0406161 | A | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,13 € | | K1679.0408161 | A | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,13 € | | K1679.0410161 | A | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,13 € | | K1679.040820 | A | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 15,72 € | | K1679.041020 | A | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 15,72 € | | K1679.041220 | A | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 15,72 € | | K1679.0408201 | A | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 15,72 € | | K1679.0410201 | A | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 15,72 € | | K1679.0412201 | A | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 15,72 € | |
|
Vergrendelingen met zeskant, vorm B |
meer info |
Bestelnummer | Vorm | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | SW2 | Veerkracht begin F1 ca. N | Veerkracht einde F2 ca. N | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1679.050410 | B | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 11,74 € | | K1679.050510 | B | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 11,74 € | | K1679.050610 | B | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 11,74 € | | K1679.0504101 | B | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 11,74 € | | K1679.0505101 | B | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 11,74 € | | K1679.0506101 | B | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 11,74 € | | K1679.050512 | B | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 11,88 € | | K1679.050612 | B | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 11,88 € | | K1679.050812 | B | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 11,88 € | | K1679.0505121 | B | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 11,88 € | | K1679.0506121 | B | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 11,88 € | | K1679.0508121 | B | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 11,88 € | | K1679.050616 | B | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,28 € | | K1679.050816 | B | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,28 € | | K1679.051016 | B | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,28 € | | K1679.0506161 | B | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,28 € | | K1679.0508161 | B | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,28 € | | K1679.0510161 | B | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,28 € | | K1679.050820 | B | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,45 € | | K1679.051020 | B | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,45 € | | K1679.051220 | B | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,45 € | | K1679.0508201 | B | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,45 € | | K1679.0510201 | B | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,45 € | | K1679.0512201 | B | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,45 € | |
|
Vergrendelingen met zeskant, vorm C |
meer info |
Bestelnummer | Vorm | Kleur component | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | Veerkracht begin F1 ca. N | Veerkracht einde F2 ca. N | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1679.060410 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060510 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060610 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.0604101 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.0605101 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.0606101 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060512 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060612 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060812 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.0605121 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.0606121 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.0608121 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060616 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.060816 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.061016 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.0606161 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.0608161 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.0610161 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.060820 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.061020 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.061220 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.0608201 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.0610201 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.0612201 | C | antracietgrijs RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.0604102 | C | reinoranje RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.0605102 | C | reinoranje RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.0606102 | C | reinoranje RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06041012 | C | reinoranje RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06051012 | C | reinoranje RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06061012 | C | reinoranje RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.0605122 | C | reinoranje RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.0606122 | C | reinoranje RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.0608122 | C | reinoranje RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06051212 | C | reinoranje RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06061212 | C | reinoranje RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06081212 | C | reinoranje RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.0606162 | C | reinoranje RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.0608162 | C | reinoranje RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.0610162 | C | reinoranje RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06061612 | C | reinoranje RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06081612 | C | reinoranje RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06101612 | C | reinoranje RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.0608202 | C | reinoranje RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.0610202 | C | reinoranje RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.0612202 | C | reinoranje RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06082012 | C | reinoranje RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06102012 | C | reinoranje RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06122012 | C | reinoranje RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06041016 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06051016 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06061016 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060410116 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060510116 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060610116 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06051216 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06061216 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06081216 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060512116 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060612116 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060812116 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06061616 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06081616 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06101616 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.060616116 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.060816116 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.061016116 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06082016 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06102016 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06122016 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.060820116 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.061020116 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.061220116 | C | koolzaadgeel RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06041084 | C | verkeersrood RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06051084 | C | verkeersrood RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06061084 | C | verkeersrood RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060410184 | C | verkeersrood RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060510184 | C | verkeersrood RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060610184 | C | verkeersrood RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06051284 | C | verkeersrood RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06061284 | C | verkeersrood RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06081284 | C | verkeersrood RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060512184 | C | verkeersrood RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060612184 | C | verkeersrood RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060812184 | C | verkeersrood RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06061684 | C | verkeersrood RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06081684 | C | verkeersrood RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06101684 | C | verkeersrood RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.060616184 | C | verkeersrood RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.060816184 | C | verkeersrood RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.061016184 | C | verkeersrood RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06082084 | C | verkeersrood RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06102084 | C | verkeersrood RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06122084 | C | verkeersrood RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.060820184 | C | verkeersrood RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.061020184 | C | verkeersrood RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.061220184 | C | verkeersrood RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06041086 | C | signaalgroen RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06051086 | C | signaalgroen RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06061086 | C | signaalgroen RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060410186 | C | signaalgroen RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060510186 | C | signaalgroen RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060610186 | C | signaalgroen RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06051286 | C | signaalgroen RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06061286 | C | signaalgroen RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06081286 | C | signaalgroen RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060512186 | C | signaalgroen RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060612186 | C | signaalgroen RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060812186 | C | signaalgroen RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06061686 | C | signaalgroen RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06081686 | C | signaalgroen RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06101686 | C | signaalgroen RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.060616186 | C | signaalgroen RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.060816186 | C | signaalgroen RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.061016186 | C | signaalgroen RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06082086 | C | signaalgroen RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06102086 | C | signaalgroen RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06122086 | C | signaalgroen RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.060820186 | C | signaalgroen RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.061020186 | C | signaalgroen RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.061220186 | C | signaalgroen RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06041087 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06051087 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06061087 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060410187 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060510187 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060610187 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06051287 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06061287 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06081287 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060512187 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060612187 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060812187 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06061687 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06081687 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06101687 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.060616187 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.060816187 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.061016187 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06082087 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06102087 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06122087 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.060820187 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.061020187 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.061220187 | C | verkeersblauw RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06041088 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06051088 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06061088 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060410188 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060510188 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.060610188 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 12,06 € | | K1679.06051288 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06061288 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06081288 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060512188 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060612188 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.060812188 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 12,31 € | | K1679.06061688 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06081688 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06101688 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.060616188 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.060816188 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.061016188 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 14,71 € | | K1679.06082088 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06102088 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.06122088 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.060820188 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.061020188 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | | K1679.061220188 | C | lichtgrijs RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 16,69 € | |
|
Bestelnummer | Vorm | Kleur component | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | SW2 | Veerkracht begin F1 ca. N | Veerkracht einde F2 ca. N | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1679.070410 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070510 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070610 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.0704101 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.0705101 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.0706101 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070512 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070612 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070812 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.0705121 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.0706121 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.0708121 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070616 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.070816 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.071016 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.0706161 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.0708161 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.0710161 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.070820 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.071020 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.071220 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.0708201 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.0710201 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.0712201 | D | antracietgrijs RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.0704102 | D | reinoranje RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.0705102 | D | reinoranje RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.0706102 | D | reinoranje RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07041012 | D | reinoranje RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07051012 | D | reinoranje RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07061012 | D | reinoranje RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.0705122 | D | reinoranje RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.0706122 | D | reinoranje RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.0708122 | D | reinoranje RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07051212 | D | reinoranje RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07061212 | D | reinoranje RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07081212 | D | reinoranje RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.0706162 | D | reinoranje RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.0708162 | D | reinoranje RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.0710162 | D | reinoranje RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07061612 | D | reinoranje RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07081612 | D | reinoranje RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07101612 | D | reinoranje RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.0708202 | D | reinoranje RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.0710202 | D | reinoranje RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.0712202 | D | reinoranje RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07082012 | D | reinoranje RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07102012 | D | reinoranje RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07122012 | D | reinoranje RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07041016 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07051016 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07061016 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070410116 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070510116 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070610116 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07051216 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07061216 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07081216 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070512116 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070612116 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070812116 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07061616 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07081616 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07101616 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.070616116 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.070816116 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.071016116 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07082016 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07102016 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07122016 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.070820116 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.071020116 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.071220116 | D | koolzaadgeel RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07041084 | D | verkeersrood RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07051084 | D | verkeersrood RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07061084 | D | verkeersrood RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070410184 | D | verkeersrood RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070510184 | D | verkeersrood RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070610184 | D | verkeersrood RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07051284 | D | verkeersrood RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07061284 | D | verkeersrood RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07081284 | D | verkeersrood RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070512184 | D | verkeersrood RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070612184 | D | verkeersrood RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070812184 | D | verkeersrood RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07061684 | D | verkeersrood RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07081684 | D | verkeersrood RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07101684 | D | verkeersrood RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.070616184 | D | verkeersrood RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.070816184 | D | verkeersrood RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.071016184 | D | verkeersrood RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07082084 | D | verkeersrood RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07102084 | D | verkeersrood RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07122084 | D | verkeersrood RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.070820184 | D | verkeersrood RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.071020184 | D | verkeersrood RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.071220184 | D | verkeersrood RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07041086 | D | signaalgroen RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07051086 | D | signaalgroen RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07061086 | D | signaalgroen RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070410186 | D | signaalgroen RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070510186 | D | signaalgroen RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070610186 | D | signaalgroen RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07051286 | D | signaalgroen RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07061286 | D | signaalgroen RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07081286 | D | signaalgroen RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070512186 | D | signaalgroen RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070612186 | D | signaalgroen RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070812186 | D | signaalgroen RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07061686 | D | signaalgroen RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07081686 | D | signaalgroen RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07101686 | D | signaalgroen RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.070616186 | D | signaalgroen RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.070816186 | D | signaalgroen RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.071016186 | D | signaalgroen RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07082086 | D | signaalgroen RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07102086 | D | signaalgroen RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07122086 | D | signaalgroen RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.070820186 | D | signaalgroen RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.071020186 | D | signaalgroen RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.071220186 | D | signaalgroen RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07041087 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07051087 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07061087 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070410187 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070510187 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070610187 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07051287 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07061287 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07081287 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070512187 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070612187 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070812187 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07061687 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07081687 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07101687 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.070616187 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.070816187 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.071016187 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07082087 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07102087 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07122087 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.070820187 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.071020187 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.071220187 | D | verkeersblauw RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07041088 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07051088 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07061088 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070410188 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070510188 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.070610188 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 | | | 12,16 € | | K1679.07051288 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07061288 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07081288 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070512188 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070612188 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.070812188 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 | | | 12,42 € | | K1679.07061688 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07081688 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07101688 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.070616188 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.070816188 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.071016188 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 | | | 14,85 € | | K1679.07082088 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07102088 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.07122088 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.070820188 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.071020188 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | | K1679.071220188 | D | lichtgrijs RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 | | | 16,95 € | |
|
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|