- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- K0434
Scharnieren uit kunststof, uithangbaar, links
- K0434
Scharnieren uit kunststof, uithangbaar, rechts
- K0435
Scharnieren uit kunststof
- K1963
Scharnieren kunststof, ontkoppelbaar, demonteerbaar
- K0436
Scharnieren uit kunststof, met klemfunctie
- K0437
Scharnieren uit kunststof, met slobgaten
- K0438
Scharnieren uit kunststof, met geleidenokken, uithangbaar
- K0439
Scharnieren uit kunststof, met vergrendelfunctie
- K0440
Scharnieren uit kunststof, met instelbare frictie
- K1195
Scharnier van aluminium, met instelbare frictie
- K1196
Scharnieren van aluminium, met instelbare frictie
- K1518
Scharnieren rvs met vooraf ingestelde frictie
- K1197
Scharnier van aluminium, met vergrendelfunctie
- K1198
Scharnieren van aluminium, met vergrendelfunctie
- K1004
Scharnieren uit kunststof met montagegat
- K1005
Scharnieren uit kunststof met bus
- K1006
Scharnieren uit kunststof met bevestigingsschroef
- K1007
Scharnieren uit kunststof met bus en bevestigingsschroef
- K2119
Stiftscharnieren kunststof
- K0441
Scharnieren van zinkspuitgietwerk, met slobgaten
- K0442
Scharnieren van zinkspuitgietwerk, met klemfunctie
- K1897
Scharnieren van zinkspuitgietwerk
- K1898
Scharnieren van zinkspuitgietwerk, instelbaar
- K1899
scharnieren van zinkspuitgietwerk met bevestigingsschroef
- K2101
Scharnieren aluminium, inwendig, met ribbel type I
- K2102
Scharnierhelften aluminium, inwendig
- K2103
Scharnierhelften aluminium, uitwendig
- K2104
Assen roestvrij staal voor scharnierhelften
- K2105
Afdekplug kunststof voor scharnierhelften
- K0579
Scharnieren van aluminium, uithangbaar, links
- K0579
Scharnieren van aluminium, uithangbaar, rechts
- K0580
Scharnieren van aluminium
- K1084
Scharnieren van rvs
- K1343
Scharnier van rvs
- K1852
Scharnieren van rvs
- K1964
Scharnieren rvs, ontkoppelbaar, demonteerbaar
- K1853
Scharnieren van roestvrij staal, met bevestigingsschroef
- K1900
Scharnieren van rvs, instelbaar
- K1085
Scharnieren van rvs
- K1341
Scharnieren van rvs
- K1809
Scharnieren van rvs
- K1810
Scharnieren van rvs met bevestigingsschroef
- K1346
Aanschroefscharnieren instelbaar van rvs
- K1348
Scharnier van rvs
- K1345
Scharnieren rvs uithangbaar, rechts
- K1345
Scharnieren rvs uithangbaar, links
- K1342
Scharnieren, uithangbaar van rvs
- K1347
Aanschroefscharnieren van staal of rvs
- K1141
Scharnieren van staal, onderhoudsvrij
- K1082
Scharnieren plaatstaal of roestvast plaatstaal
- K1349
Aanschroefscharnieren van rvs
- K1517
Scharnieren rvs
- K1447
Scharnieren, staal of rvs inwendig, openingshoek 90°
- K1448
Scharnieren, staal of rvs inwendig, openingshoek 125°
- K1449
Scharnieren, staal inwendig, openingshoek 110°
- K1519
Scharnieren, staal inwendig, openingshoek 110°
- K1140
Scharnieren lasbaar
- K1805
Scharnieren staal of rvs lasbaar
- K1173
Veerscharnieren van staal, rvs of aluminium 50 mm
- K1174
Veerscharnieren van staal of rvs 75 mm
- K1175
Veerscharnieren van staal, rvs of aluminium 120 mm
- K1176
Veerscharnieren van staal of rvs 180 mm
- K1177
Veerscharnieren van staal of rvs 240 mm
- K1178
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 0,20 Nm
- K1179
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 0,35 Nm
- K1665
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 0,50 Nm
- K1180
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 0,7 Nm
- K1666
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 0,7 Nm, lange uitvoering
- K1667
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 0,9 Nm, lange uitvoering
- K1181
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 1,3 Nm
- K1182
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 3,8 Nm
- K1142
Scharnieren hoekig met bevestigingsmoeren
- K1143
Scharnieren hoekig met bevestigingsmoeren, lange uitvoering
- K1338
Scharnieren hoekig met bevestigingsmoeren
- K1144
Scharnieren hoekig met verzonken gat, lange uitvoering
- K1304
Scharnier van rvs aanschroefbaar
- K0985
Scharnieren van rvs lasbaar
- K1337
Scharnieren van rvs lasbaar
- K0984
Scharnieren lasbaar
- K1499
Veiligheidsscharnierschakelaars
- K1501
Veiligheidsscharnierschakelaars lange uitvoering
- K1874
Stekkerverbinding M8x1 Bus met schroefvergrendeling niet afgeschermd
- K1498
Stekkerverbinding bus M12x1 met schroefvergrendeling
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
Scharnieren bieden bevestigingsmogelijkheden voor deuren, kleppen, kappen en behuizingen in de machine- en installatiebouw.
Industriële scharnieren van KIPP
KIPP heeft vele verschillende varianten van industriële scharnieren in het assortiment. Scharnieren verbinden twee vaste componenten beweegbaar aan elkaar. Afhankelijk van het materiaal zijn deze bijzonder robuust, corrosiebestendig en gebruikersvriendelijk.
Scharnieren worden in de klassieke machinebouw, installatiebouw, voor apparaten en in de industriële meubelbouw gebruikt. Daarbij worden deze vaak op deuren, kleppen en kappen en op frames resp. profielen gemonteerd. Door het gebruik van bijzonder bestendige materialen zijn enkele modellen ook geschikt voor veeleisende toepassingen zoals in de scheepsbouw of op zee.
|
|
|
Scharnieren – materiaalverschillen
KIPP heeft talrijke varianten van diverse scharnieren van verschillende materialen in het assortiment. |
Scharnieren uit kunststof |
Kunststofscharnieren kenmerken zich door hun licht gewicht. Ze zijn gemaakt van glasvezelversterkt thermoplast en hebben een stalen of roestvaststalen as. Afhankelijk van het materiaal zijn kunststofscharnieren bijzonder goed geschikt voor toepassingen binnen of buiten zonder dat ze direct door de weersomstandigheden worden beïnvloed. |
Scharnieren van aluminium |
Aluminium scharnieren zijn veelzijdig toepasbaar. Het beslag van gietaluminium wordt onder andere gebruikt bij zware deuren, kappen, behuizingen en vele andere toepassingen zowel binnen als buiten. |
Scharnieren van staal |
Stalen scharnieren zijn stabieler vergeleken met scharnieren van kunststof of aluminium. Daardoor kunnen ze ook als scharnieren voor zware lasten worden gebruikt om ook massieve deuren en kleppen betrouwbaar te bewegen. Vanwege de materiaaltypische eigenschappen adviseren wij scharnieren van staal binnen te gebruiken. |
Scharnieren van rvs |
Scharnieren van roestvast staal zijn zeer goed geschikt voor buitentoepassingen, omdat deze zowel corrosiebestendig als weerbestendig zijn. Op plaatsen waar een verhoogde coorrosiebestendigheid of een zeewaterbestendigheid noodzakelijk is, biedt KIPP scharnieren van A4-kwaliteit aan. |
|
|
Diverse varianten maken ontelbare toepassingen van de industriële scharnieren van KIPP mogelijk. Ontdek de vele verschillende uitvoeringen. |
Standardscharnieren |
Standaardscharnieren van KIPP zijn zeer stabiel en zorgen voor een betrouwbare beweging. Ze kunnen niet worden uitgehangen of vastgezet. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en maten. Daardoor kan voor de betreffende toepassing altijd de passende variant worden gekozen en snel en eenvoudig wordt aangeschroefd. Afhankelijk van de uitvoering zijn ze ook geschikt als scharnieren voor zware lasten. |
Scharnieren voor uithangen |
Uithangbare scharnieren zijn qua opbouw identiek aan standaardscharnieren. Ze kunnen echter worden uitgehangen waardoor een snelle demontage van kappen, kleppen en deuren mogelijk is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen rechter en linker scharnieren. Afhankelijk van de gekozen varianten kan het element naar links of naar rechts worden geopend. |
Scharnieren met klemfunctie |
Klemscharnieren resp. fixeerbare scharnieren zijn aan de as voorzien van een klemhefboom. Via deze hefboom kan een klemming worden verkregen, waardoor het scharnier precies kan worden gepositioneerd. Zo hoeven onderhoudskleppen niet te worden vastgehouden, maar kunnen eenvoudig worden gefixeerd. Scharnieren met klemfunctie zijn verkrijgbaar in onze Shop van kunststof of zinkspuitgietwerk. |
Scharnieren met vergrendelfunctie |
Vergrendelscharnieren vergrendelen in verschillende posities en garanderen zo dat deuren of kleppen veilig geopend blijven. Afhankelijk van het model heeft het scharnier met vergrendeling een verschillend aantal vooraf ingestelde vergrendelpunten. Ook afhankelijk van het betreffende product is het draaimoment dat nodig is om het vergrendelpunt van het scharnier te overwinnen en het scharnier zo te ontgrendelen. KIPP biedt scharnieren met vergrendelfunctie aan gemaakt van kunststof en aluminium. |
Scharnieren met instelbare frictie |
Scharnieren met instelbare frictie, ook draaimomentscharnieren genoemd, maken een deurpositionering in elke willekeurige hoek mogelijk. Met behulp van een cilinderkopschroef kan de wrijvingsweerstand traploos van 0 Nm tot 1 Nm worden ingesteld. Bij de grotere variant is een traploze instelling van 0 Nm tot 5 Nm mogelijk. Vergeleken met scharnieren met klemfunctie heeft dit scharnier geen klemhefboom en dus geen storende kanten. Voor het verstellen is echter altijd een inbussleutel nodig. Scharnieren met instelbare frictie worden van aluminium aangeboden. Voor toepassingen waarbij een traploze instelling van de fractie niet noodzakelijk is, heeft KIPP een scharnier met vooraf ingestelde frictie van roestvast staal in het assortiment. |
Scharnieren inwendig |
Inwendige scharnieren zijn herkenbaar aan het feit dat ze zich in het object bevinden. Daardoor verandert het in een onzichtbaar scharnier zonder storende kanten en biedt zowel constructief als designtechnisch andere mogelijkheden. Onzichtbare scharnieren resp. inwendige scharnieren worden in de machinebouw en schakelkastbouw toegepast. |
Scharnieren voor aanlassen |
Lasbare scharnieren van KIPP kunnen vanwege hun materiaalkeuze en bijzondere materiaaldikte worden aangelast. Dankzij de massieve verbindingen tussen vast lager en beweegbaar object kunnen ze als scharnieren voor zware lasten worden gebruikt. Speciale scharnieren voor aanlassen zijn gemaakt van roestvast staal en dus zuur- en zeewaterbestendig. In combinatie met de hoge draagkrachten zijn ze ook geschikt op schepen om een veilig bewegen van massieve deuren en luiken te garanderen. |
Veerscharnieren |
Veerscharnieren van KIPP zijn voorzien van een veer en dienen voor het automatisch openen en sluiten van deuren en kleppen. Het draaimoment voor het bewegen van de veer varieert daarbij echter afhankelijk van de variant van het veerscharnier. Ze zijn verkrijgbaar als scharnier van staal of roestvast staal met zichtbare veer of aluminium scharnier met geïntegreerde veer. |
Veiligheidsscharnieren |
KIPP biedt ook veiligheidsscharnierschakelaars aan. Ze dienen voor de standbewaking van draaibaar gelagerde veiligheidskleppen, veiligheidskappen en veiligheidsdeuren. De schakelhoek van de scharnierschakelaars is vrij instelbaar - ze worden pas vanaf een bepaalde bewegingsradius geactiveerd. De informatie over de actuele openingsstand kan direct worden weergegeven, bijvoorbeeld op de monitor van een PLC-besturing. |
|
|
Scharnieren online kopen bij KIPP
Koop uw scharnieren direct bij KIPP in de Online-Shop. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en laat u zich overtuigen door onze producten. Als u niet het passende scharnier voor uw toepassing kunt vinden, kunt u contact
met ons opnemen. Indien gewenst maken wij ook individuele speciale oplossingen, precies afgestemd op uw constructie. |
|
|
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|