Spansluitingen en valsluitingen doen dienst als eenvoudige sluitmethode voor afdekkingen, ommantelingen en containers in de machinebouw, installatiebouw, aggregaatbouw en reservoirbouw.
Kliksluitingen zijn bedoeld voor de vlakke montage in deuren, kleppen, kappen, schuifladen en luiken. De deur kan dankzij de klikfunctie door gewoon dichtdrukken worden gesloten en zorgt zo voor een veilige vergrendeling. Kliksluitingen worden binnen en buiten gebruikt in de scheepsbouw, transport- en verpakkingsindustrie, medische techniek en automobielindustrie.