Kartelschroeven en kartelmoeren van KIPP |
|
Handige kartelschroeven voor vele verschillende toepassingen
KIPP biedt een groot aantal verschillende kartelschroeven. Deze maken een gereedschapsloze montage mogelijk en kunnen eenvoudig worden versteld. Dat bespaart tijd en vergemakkelijkt werkzaamheden waarbij gefixeerde voorwerpen vaak opnieuw moeten worden gepositioneerd. Aan de buitenkant van de schroefkop worden door kartels fijne groeven ingekerfd. Ze helpen de gebruiker, bij het verstellen van de kartelschroef, goed houvast te vinden - ook met natte of vuile handen. Kartelschroeven van KIPP zijn verkrijgbaar in diverse materialen zodat u in ons grote assortiment voor elke toepassing het juiste model kunt vinden. |
|
|
Kartelschroeven in verschillende uitvoeringen
KIPP kartelschroeven zijn verkrijgbaar in meerdere varianten, afhankelijk van de latere toepassing. Ze zijn als lage of hoge uitvoering verkrijgbaar en hebben allemaal een metrische schroefdraad. De lage variant wordt gekenmerkt door een vlakke kop en heeft een schroefdraad die tot in de schroefkop doorloopt. Modellen met de hoge uitvoering hebben een verbindingsstuk tussen kop en schroefdraad. Daardoor ligt de kop niet direct op het werkstuk. Ons assortiment omvat kartelschroeven van standaard kunststof, antistatische kunststof, hittebestendige kunststof en staal en rvs. |
|
|
Diverse materialen – voor elke toepassing de juiste keus
Dankzij de vele verschillende materialen zijn kartelschroeven van KIPP geschikt voor bijna elke toepassing: |
|
|
Kartelschroeven uit kunststof
KIPP biedt kartelschroeven van diverse soorten kunststof. Naast typische kunststofmodellen zijn er varianten van duroplast, met hoogglans gepolijst oppervlak, die bijzonder stabiel, hittebestendig en gemakkelijk te reinigen zijn. Bovendien zijn kartelschroeven van antistatische kunststof beschikbaar. Deze zijn geschikt voor gevoelige elektrische resp. elektronische onderdelen die door elektrostatische ontlading worden beschadigd of vernietigd. |
|
|
Kartelschroeven van staal
Van staal gemaakte kartelschroeven garanderen een hoge belastbaarheid. Daardoor zijn ze geschikt voor toepassingen met hoge mechanische krachten. Vanwege de materiaaleigenschappen van staal adviseren wij de kartelschroeven binnen te gebruiken. Afhankelijk van het model zijn kartelschroeven gemaakt van blank of gebruineerd staal. |
|
|
Van rvs gemaakte kartelschroeven worden, net zoals de modellen van staal, gekenmerkt door een hoge belastbaarheid. Dankzij de zeer goede corrosiebestendigheid van rvs kunnen de kartelschroeven zonder problemen buiten worden gebruikt. |
|
|
KIPP produceert kartelschroeven volgens DIN 464 en DIN 653. Door het gebruik van de DIN-normen hebben alle kartelschroeven in ons assortiment een metrische schroefdraad. Daardoor kunnen ze probleemloos in reeds bestaande systemen worden geïntegreerd, bijvoorbeeld om defecte schroeven te vervangen. KIPP biedt kartelschroeven van maat M3 tot M10 aan. |
|
|
Handige kartelmoeren van KIPP
Afhankelijk van de uitgangssituatie kunnen schroeven of draadstiften al aanwezig zijn. Het gebruik van een kartelschroef is dan niet mogelijk. Om desondanks van de voordelen van de gereedschapsloze en eenvoudige montage te kunnen profiteren, kunnen kartelmoeren van KIPP worden gebruikt. Ook zijn ze aan de ingeperste groeven in de omtrek herkenbaar. |
|
|
Kartelmoeren in diverse uitvoeringen
Net zoals bij de kartelschroeven biedt KIPP ook kartelmoeren in verschillende uitvoeringen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoge en lage kartelmoeren en kartelmoeren met snelspanfunctie. Lage modellen liggen plat op het werkstuk, terwijl hoge uitvoeringen een verbindingsstuk hebben. Kartelmoeren met snelspanfunctie zijn herkenbaar aan het feit dat de moer door een schuine stand op de schroefdraad kan worden verschoven. Zo kunnen ze ook op lange schroefdraden snel en zonder moeizaam draaien worden verschoven. Wordt de kartelmoer recht gezet, dan grijpen de schroefdraden van moer en stang in elkaar. Daarna kan deze alleen nog door draaien worden gepositioneerd. |
|
|
Verschillende materialen voor diverse toepassingen
Om de kartelmoeren voor vele verschillende toepassingen te kunnen gebruiken, worden ze van verschillende materialen gemaakt. Bij KIPP vindt u een groot assortiment – kies het juiste artikel voor uw toepassing. |
|
|
Kartelmoeren uit kunststof
KIPP beschikt over kartelmoeren gemaakt van kunststof. Daarbij kan men tussen meerdere kunststofsoorten kiezen. De afzonderlijke varianten hebben daardoor verschillende eigenschappen. Modellen van met polyamide versterkt thermoplast hebben de bekende voor- en nadelen van kunststofproducten. Varianten van duroplast worden gekenmerkt door de hoge hittebestendigheid en hoge stabiliteit. Het hoogglans gepolijste oppervlak is bovendien bestand tegen benzine, alcoholen en vetten. Kartelmoeren van antistatische kunststof kunnen zelfs worden toegepast bij elektronische resp. elektrische onderdelen die door elektrostatische ontlading beschadigd kunnen worden. |
|
|
Kartelmoeren die van staal zijn gemaakt, zijn geschikt voor toepassingen waarbij hoge mechanische krachten kunnen optreden. Vanwege de voor het materiaal typische eigenschappen heeft staal onder bepaalde omstandigheden de neiging om te roesten. Daarom adviseren wij deze moeren binnen te gebruiken. KIPP levert kartelmoeren van gebruineerd staal. |
|
|
Van rvs gemaakte kartelmoeren hebben, net zoals de modellen van staal, een hoge sterkte. Ze zijn echter corrosiebestendig, waardoor ze voor toepassingen buiten geschikt zijn. |
|
|
Beschikbare maten en normen van KIPP kartelmoeren
Kartelmoeren van KIPP worden volgens DIN 6303, DIN 467 of DIN 466 geproduceerd en zijn universeel toepasbaar. De bestaande installaties van uw machinepark kunnen daarom met KIPP kartelmoeren worden uitgebreid of defecte onderdelen kunnen probleemloos worden vervangen. Daarbij kunt u kiezen uit de beschikbare schroefdraadmaten van M4 tot M12, afhankelijk van model en variant. |
|
|
Hoogwaardige kartelschroeven en kartelmoeren van KIPP eenvoudig bestellen
Bestel kartelschroeven en kartelmoeren online bij KIPP! Wij hebben grote aantallen op voorraad en kunnen de artikelen snel en betrouwbaar leveren. Vertrouw op de kwaliteit van een van de toonaangevende Duitse fabrikanten op het gebied van normelementen. Als u ondanks de vele verschillende producten niet het juiste artikel hebt gevonden, dan neemt u gewoon contact met ons op! Wij maken voor u een individuele speciale oplossing – afgestemd op uw behoeften. |
|
|