- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
Pijpverbindingselementen, profielverbinders |
terug |
|
Pijpverbinders zijn bouwelementen voor het verbinden van profielen en systemen. Ze zijn perfect voor allerlei veiligheidsvoorzieningen, ommantelingen, behuizingen en stellages in de machinebouw.
Met de klemstukken van KIPP kunnen buizen eenvoudig en flexibel met elkaar worden verbonden. Klemstukken vormen een voordelig en tijdbesparend alternatief voor eigen constructies of lasconstructies. Zowel ronde buizen als vierkante buizen kunnen met behulp van de klemstukken betrouwbaar en stevig met elkaar worden verbonden. Dankzij het eenvoudige steeksysteem kunnen ze probleemloos worden losgemaakt en meerdere keren opnieuw worden gebruikt, zonder boren, klinken of lassen. Zo kunnen veranderingen van het systeem ook naderhand eenvoudig en zonder grote kosten worden uitgevoerd. |
|
|
Een vergelijking van de materialen van de klemstukken: kunststof, aluminium en rvs |
|
Klemstukken van kunststof - voor lichte lasten
Klemstukken van kunststof zijn geschikt voor constructies met geringe mechanische belastingen. Ze worden met name in de levensmiddelenverpakkingsindustrie gebruikt en kenmerken zich door hun lage gewicht.
Belangrijke voordelen van klemstukken van kunststof:
- corrosiebestendig
- bestand tegen agressieve stoffen
- voordelig
- aantrekkelijk design
Voor een goede stabiliteit adviseren wij bij klemstukken van kunststof aluminium buizen te gebruiken. Buizen uit het assortiment van KIPP zijn precies afgestemd op het gebruik met onze klemstukken en klemmen gegarandeerd veilig.
Verkrijgbaar in de volgende maten:
- Klemstukken van kunststof voor ronde buizen met diameters = 18 mm, 30 mm
- Maten van klemstukken van kunststof voor vierkante buizen = 30 mm
|
|
|
Klemstukken van aluminium – bij gemiddelde tot zware lasten
KIPP biedt een groot aantal varianten van klemstukken van aluminium. Ze zijn geschikt voor elke willekeurige buisconstructie en kenmerken zich door een hogere belastbaarheid vergeleken met modellen van kunststof. Aluminium klemstukken worden gemaakt van gietaluminium resp. geëxtrudeerd aluminium.
De belangrijkste voordelen zijn:
- snelle en voordelige montage
- meerdelige klemstukken leverbaar en geschikt voor montage achteraf
- stabiel
- diverse designs
Ons assortiment bestaat uit:
- klemstukken van aluminium voor ronde buizen met diameters = 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
- Maten van klemstukken van aluminium voor vierkante buizen = 25 mm, 30 mm, 40 mm
|
|
|
Klemstukken van rvs – voor stootvaste lasten
Klemstukken van rvs zijn bestand tegen hoge temperaturen en speciaal ontworpen voor dynamische belastingen. Dankzij het materiaal zijn ze corrosiebestendig en beschikken over een grote buigvastheid.
Ze worden gemaakt van fijngegoten rvs en de belangrijkste voordelen zijn:
- extreem sterk
- bestand tegen trillingen
- temperatuur- en corrosiebestendig
- stootvast en schokbestendig
- oppervlak elektrische gepolijst
KIPP biedt klemstukken van rvs voor ronde buizen met diameters = 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm
|
|
|
Klemstukken in verschillende uitvoeringen
Klemstukken van KIPP kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld – rechthoekige klemstukken, asparallelle klemstukken en scharnierklemstukken. |
|
|
Klemstukken in rechthoekige uitvoering verbinden buizen in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar of in een hoek van 90° ten opzichte van het aanschroefvlak.
Tot de categorie rechthoekig klemstukken behoren:
- kruisverbindingen
- hoekverbindingen
- voetverbindingen
- T-vormige klemstukken
Daarbij is elk klemstuk voor speciale toepassingen bestemd. Terwijl hoekverbindingen bij uitstek geschikt zijn voor hoeken, kunnen voetverbindingen ook uitstekend voor de wandbevestiging worden gebruikt. De diverse uitvoeringen van rechthoekige klemstukken zijn naar keuze verkrijgbaar met afneembare kop, waardoor montage achteraf in reeds bestaande systemen mogelijk is. Afhankelijk van de latere toepassingen kan men kiezen uit diverse materialen.
|
|
|
Klemstukken met asparallelle opname verbinden buizen centrisch of parallel aan het aanschroefvlak met elkaar.
De asparallelle klemstukken omvatten:
- rechte verbindingen
- flensverbindingen
Met rechte klemstukken kunnen ook kortere buizen met elkaar worden verbonden. Daardoor kunnen ook snijresten goed in systemen worden geïntegreerd, waardoor afval tot een minimum wordt beperkt en de kosten worden verlaagd.
|
|
|
Met scharnierklemstukken kunnen buizen centrisch en scharnierend met elkaar worden verbonden. Het zwenkbereik bedraagt ten minste 180°. Deze zijn verkrijgbaar met en zonder vergrendelfunctie.
De categorie scharnierklemstukken omvat:
- scharnierklemstukken
- scharnierverbindingen
- scharniervoetverbindingen
De scharnierklemstukken elimineren mogelijke beperkingen bij de bouw van constructies. Bovendien kunnen beeldschermen of bedieningspanelen met behulp van de flexibele klemstukken op de gewenste plaats worden gemonteerd en maken zo ergonomische werkplekken mogelijk - volledig aangepast op de afzonderlijke medewerker.
|
|
|
Verschillende soorten klemstukken |
|
Verschillende buizen verbinden - geen probleem dankzij reduceerhulzen
KIPP heeft twee soorten klemstukken in het assortiment, klemstukken voor vierkante buizen en klemstukken voor ronde buizen. Met reduceerhulzen kunnen buizen van vierkante buizen op ronde buizen of van ronde buizen op vierkante buizen worden aangepast.
Bovendien kunnen ook kleinere buizen worden vastgeklemd:
|
|
|
Klemstukken voor lineaire eenheden
Naast traditionele klemstukken biedt KIPP ook klemstukken voor lineaire eenheden van aluminium.
Deze zijn verkrijgbaar als:
- kruisverbindingen
- flensverbindingen
- voetverbindingen
Met de klemstukken kunnen lineaire eenheden probleemloos worden bevestigd resp. verbonden.
|
|
|
Klemstukken bij KIPP eenvoudig online kopen
Bij KIPP vindt u verschillende klemstukken – voor bijna elke toepassing. Daarbij passend zijn in onze shop diverse ronden buizen en vierkante buizen verkrijgbaar, die u op de juiste maat ingekort kunt bestellen. Ze kenmerken zich door hun zeer geringe productietoleranties en onzichtbare lasnaden. Dankzij de precieze afstemming op de klemstukken van KIPP kunnen wij een veilige klemverbinding garanderen.
Hebt u ondanks het grote assortiment klemstukken niet het klemstuk voor uw installatie of systeem kunnen vinden? Neem dan contact met ons op; wij ontwikkelen graag samen met u individuele speciale oplossingen! |
|
|
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|