- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- K1463
Snelspanner rvs horizontaal met krachtsensor
- K1463
Snelspanner rvs horizontaal met veiligheidsvergrendeling en krachtsensor
- K1464
Spanstukken instelbaar voor snelspanner met krachtsensor
- K1482
Stekker met schroefaansluiting afgeschermd
- K1825
Krachtsensor voor snelspanner
- K0660
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0660
Snelspanner horizontaal met veiligheidsvergrendeling met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0660
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0660
Snelspanner horizontaal met veiligheidsvergrendeling met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0660
Snelspanner antistatisch horizontaal met horizontale voet en instelbare aandrukspindel
- K0661
Snelspanner horizontaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0661
Snelspanner horizontaal met veiligheidsvergrendeling met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0661
Snelspanner horizontaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0661
Snelspanner horizontaal met veiligheidsvergrendeling met verticale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0661
Snelspanner antistatisch horizontaal met verticale voet en instelbare aandrukspindel
- K0662
Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0662
Snelspanner verticaal met veiligheidsvergrendeling met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0662
Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0662
Snelspanner verticaal met veiligheidsvergrendeling met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0662
Snelspanner antistatisch verticaal met horizontale voet en instelbare aandrukspindel
- K0663
Snelspanner verticaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0663
Snelspanner verticaal met veiligheidsvergrendeling met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0663
Snelspanner verticaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0663
Snelspanner verticaal met veiligheidsvergrendeling met verticale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0663
Snelspanner antistatisch verticaal met verticale voet en instelbare aandrukspindel
- K0664
Moeren met kegelkop
- K1736
Toestandsensoren rvs met houder voor snelspanner
- K1243
Minisnelspanner horizontaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K1543
Minisnelspanner horizontaal met horizontale voet links en verstelbare aandrukspindel
- K1544
Minisnelspanner horizontaal met horizontale voet rechts en verstelbare aandrukspindel
- K1239
Snelspanner horizontaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K1433
Snelspanner horizontaal met verticale voet en massieve aandrukarm
- K1541
Minisnelspanner horizontaal met horizontale voet en vaste aandrukspindel
- K1240
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K1241
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K2067
Snelspanner staal zwart, horizontaal met horizontale voet en instelbare aandrukspindel
- K1434
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en vaste aandrukspindel
- K1435
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en massieve aandrukarm
- K1242
Snelspanner horizontaal zware uitvoering met verstelbare aandrukspindel
- K1439
Trekspanner
- K1244
Snelspanner verticaal met verticale voet en vaste aandrukspindel
- K1245
Snelspanner verticaal zware uitvoering met verstelbare aandrukspindel
- K1246
Snelspanner verticaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K1248
Snelspanner verticaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K1250
Snelspanner verticaal zware uitvoering met vaste aandrukspindel
- K1251
Snelspanner verticaal met verticale voet en massieve aandrukarm
- K1253
Snelspanner verticaal zware uitvoering met vaste aandrukspindel
- K1254
Minisnelspanner verticaal met horizontale voet en vaste aandrukspindel
- K1255
Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K2066
Snelspanner staal zwart, verticaal met horizontale voet en instelbare aandrukspindel
- K1256
Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K1257
Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K1438
Snelspanner verticaal met horizontale voet en vaste aandrukspindel
- K1258
Snelspanner verticaal met horizontale voet en massieve aandrukarm
- K1542
Snelspanner horizontaal met hoekvoet en verstelbare aandrukspindel
- K1259
Snelspanner verticaal met hoekvoet en verstelbare aandrukspindel
- K1436
Snelspanner verticaal met hoekvoet en vaste aandrukspindel
- K1437
Snelspanner verticaal met hoekvoet en massieve aandrukarm
- K1260
Beugelspanner horizontaal met tegenhouder
- K1261
Beugelspanner horizontaal met tegenhouder
- K1262
Beugelspanner horizontaal zware uitvoering met tegenhouder
- K1265
Beugelspanner verticaal met tegenhouder
- K1268
Beugelspanner horizontaal zware uitvoering met tegenhouder
- K1270
Haakspanner horizontaal met tegenhouder
- K1432
Haakspanner horizontaal met tegenhouder
- K1545
Minischuifstangspanner met console
- K1546
Schuifstangspanner met console
- K1547
Schuifstangspanner met console
- K1440
Schuifstangspanner zonder console
- K0087
Schuifstangspanner zware uitvoering met handgreep
- K0088
Schuifstangspanner zware uitvoering met verplaatsbare hefboom
- K0745
Schuifstangspanner mini
- K1548
Pneumatische spanner horizontaal
- K1549
Pneumatische schuifstangspanner
- K1550
Kniehefboompersen handuitvoering
- K1551
Kniehefboompersen pneumatische uitvoering
- K0055
Snelspanner verticaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0056
Snelspanner verticaal met verticale voet en vaste aandrukspindel
- K0058
Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0059
Snelspanner verticaal met veiligheidsvergrendeling met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0060
Snelspanner verticaal met horizontale voet en vaste aandrukspindel
- K0061
Snelspanner verticaal met horizontale voet en massieve aandrukarm
- K0062
Snelspanner verticaal met hoekvoet en verstelbare aandrukspindel
- K0063
Snelspanner verticaal met hoekvoet en vaste aandrukspindel
- K0064
Snelspanner verticaal met hoekvoet en massieve aandrukarm
- K0065
Snelspanner verticaal met horizontale voet
- K0066
Snelspanner verticaal zware uitvoering met vaste aandrukspindel
- K0067
Snelspanner verticaal zware uitvoering met massieve aandrukarm
- K0068
Minisnelspanner horizontaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0069
Minisnelspanner horizontaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0070
Minisnelspanner horizontaal met horizontale voet en vaste aandrukspindel
- K0071
Minisnelspanner horizontaal met horizontale voet links en verstelbare aandrukspindel
- K0267
Minisnelspanner horizontaal met horizontale voet rechts en verstelbare aandrukspindel
- K0072
Snelspanner horizontaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0073
Snelspanner horizontaal met verticale voet en massieve aandrukarm
- K0074
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0075
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en vaste aandrukspindel
- K0076
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en massieve aandrukarm
- K0077
Snelspanner horizontaal zware uitvoering met verstelbare aandrukspindel
- K0078
Trekspanner
- K0079
Haakspanner horizontaal met tegenhouder
- K0080
Beugelspanner horizontaal met tegenhouder
- K0081
Beugelspanner horizontaal zware uitvoering met tegenhouder
- K0082
Beugelspanner verticaal met tegenhouder
- K0083
Minischuifstangspanner met console
- K0084
Schuifstangspanner met console
- K0085
Schuifstangspanner met console
- K0086
Schuifstangspanner zonder console
- K0089
Pneumatische spanner horizontaal vorm A
- K0090
Pneumatische spanner horizontaal vorm B
- K0091
Pneumatische spanner verticaal zware uitvoering
- K0092
Pneumatische spanner horizontaal zware uitvoering
- K0093
Pneumatische schuifstangspanner
- K0094
Pneumatische schuifstangspanner
- K0095
Kniehefboompersen handuitvoering
- K0096
Kniehefboompersen pneumatische uitvoering
- K0098
Bevestigingshoek
- K1431
Bevestigingshoek
- K2110
Kunststof greep, rond met rechthoekige opname
- K2111
Kunststof greep, rond met ronde opname
- K2112
Kunststof greep, rond met ronde opname
- K2113
Kunststof grepen, rechthoekig met rechthoekige opname
- K0099
Kunststof grepen rond
- K0100
Kunststof grepen
- K0688
Drukschroeven met drukstuk
- K0689
Drukschroeven met drukstuk
- K0690
Neopreen drukschroeven
- K0101
Aandrukspindels star
- K1442
Aandrukspindels star
- K0102
Aandrukspindels met scharniervoet
- K0103
Aandrukspindels met gevulkaniseerd neopreen drukstuk
- K1443
Aandrukspindels met gevulkaniseerd neopreen drukstuk
- K0104
Drukstukken uit neopreen
- K0105
Beschermkappen
- K0106
Beschermkappen
- K0106
Beschermkappen antistatisch
- K0107
Klemschijven voor aandrukspindels
- K1441
Klemschijven voor aandrukspindels
- K1210
Adapterblok aluminium
- K1211
Adapterplaat rond
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K0089Pneumatische spanner horizontaal vorm A |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Hefboomdelen en aandrukspindel staal.Uitvoering:Hefboomdelen verzinkt en gechromateerd. Aandrukspindel en moeren gefosfateerd. Cilinder blank.Opmerking:Bij de uitvoeringen K0089.0075 en K0089.0150 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.Toebehoren:K0101 K0102 K0103 K0106 K0107Pneumatische cilinder:Dubbelwerkend zonder eindstanddemping.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Vorm | Luchtverbruik per dubbele slag | Openingshoek aandrukarm | Houdkracht bij 6 bar F1 N | Houdkracht bij 6 bar F2 N | Spankracht bij 6 bar F3 N | Spankracht bij 6 bar F4 N | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0089.0075 | A | 0,02 dm³ | 70° | 1000 | 1600 | 800 | 1400 | | | 121,88 € | | K0089.0150 | A | 0,04 dm³ | 85° | 1300 | 1900 | 1000 | 1600 | | | 143,03 € | | K0089.0250 | A | 0,09 dm³ | 85° | 1600 | 2400 | 1200 | 1800 | | | 201,56 € | | K0089.0450 | A | 0,27 dm³ | 85° | 3000 | 5800 | 2600 | 5400 | | | 271,41 € | |
Bestelnummer | Vorm | A | A1 | A2 | B | B1 | B3 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | R | Bedrijfsdruk bar | Aantal slagen per min. bij 6 bar | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0089.0075 | A | 16 | 145 | 5 | 24 | 40 | 5,3 | 18 | 9 | 4,4 | 50 | 177 | 32 | M5x35 | G1/8 | 2 - 6 | 40 | | | 121,88 € | | K0089.0150 | A | 12,7 | 185 | 7 | 27 | 48 | 6,4 | 24 | 11 | 5,1 | 62 | 227 | 42 | M6x50 | G1/8 | 2 - 6 | 60 | | | 143,03 € | | K0089.0250 | A | 19 | 234 | 8 | 32 | 59 | 8,9 | 35 | 17,5 | 7,1 | 84 | 309 | 75 | M8x60 | G1/8 | 2 - 6 | 55 | | | 201,56 € | | K0089.0450 | A | 32 | 289 | 10 | 45 | 76 | 12,7 | 54 | 25 | 8,7 | 122 | 413 | 124 | M12x100 | G1/8 | 2 - 6 | 55 | | | 271,41 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|