Группы товаров
Уплотнительные кольца DIN 7603 медь или алюминий
K2078

Уплотнительные кольца DIN 7603 медь или алюминий

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Медь или алюминий.Исполнение: Без покрытия.Указание:Уплотнительные кольца согласно DIN 7603, форма A. Они используются для уплотнения в статических резьбовых соединениях. Они предотвращают выход жидкостей и газов наружу и в то же время защищают систему от попадания пыли, загрязнений и жидкостей.

Уплотнительные кольца из меди и алюминия можно использовать везде благодаря их коррозионной стойкости, за исключением некоторых сильных кислот. Благодаря своей мягкой структуре, они адаптируются к любым неровностям привинчиваемых деталей, за счет чего они обеспечивают высокую степень герметичности.

Уплотнительные кольца применяются, например, для резьбовых пробок DIN 908 и полых болтов.
Диапазон температур:Медь макс. 300 °C.
Алюминий макс. 200 °C.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2078 Уплотнительные кольца DIN 7603 медь или алюминий 130 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Уплотнительные кольца DIN 7603 медь или алюминий

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D1

D2HТипоразмерПодходит
для резьбы
дюймы
Подходит
для резьбы
мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2078.110400080Aмедь4,27,914x8-- по запросу
K2078.110500075Aмедь5,27,415x7,5-- по запросу
K2078.110650095Aмедь6,79,416,5x9,5-- по запросу
K2078.110800115Aмедь8,211,418x11,5-M8x1 по запросу
K2078.111000135Aмедь10,213,4110x13,5G1/8M10x1 по запросу
K2078.111200155Aмедь12,215,41,512x15,5-M12x1,5 по запросу
K2078.111200160Aмедь12,215,91,512x16-M12x1,5 по запросу
K2078.111400180Aмедь14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 по запросу
K2078.111400200Aмедь14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 по запросу
K2078.111600200Aмедь16,219,91,516x20-M16x1,5 по запросу
K2078.111700210Aмедь17,220,91,517x21G3/8- по запросу
K2078.111800220Aмедь18,221,91,518x22-M18x1,5 по запросу
K2078.112000240Aмедь20,223,91,520x24-M20x1,5 по запросу
K2078.112100260Aмедь21,225,91,521x26G1/2- по запросу
K2078.112200270Aмедь22,226,91,522x27-M22x1,5 по запросу
K2078.112400290Aмедь24,328,9224x29-M24x1,5 по запросу
K2078.112600310Aмедь26,330,9226x31-M26x1,5 по запросу
K2078.112700320Aмедь27,331,9227x32G3/4M27x2 по запросу
K2078.113000360Aмедь30,335,9230x36G7/8M30x1,5 по запросу
K2078.113300390Aмедь33,338,9233x39G1M33x2 по запросу
K2078.113600420Aмедь36,341,9236x42-M36x1,5 по запросу
K2078.113800440Aмедь38,343,9238x44G1 1/8M38x1,5 по запросу
K2078.114200490Aмедь42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 по запросу
K2078.114500520Aмедь45,351,9245x52-M45x1,5 по запросу
K2078.114800550Aмедь48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 по запросу
K2078.115000570Aмедь50,256,9250x57-- по запросу
K2078.115200600Aмедь52,559,82,552x60-M52x1,5 по запросу
K2078.115600640Aмедь56,563,82,556x64-M56x2 по запросу
K2078.116000680Aмедь60,567,82,560x68G2M60x2 по запросу
K2078.210400080AАлюминий4,27,914x8-- по запросу
K2078.210500075AАлюминий5,27,415x7,5-- по запросу
K2078.210650095AАлюминий6,79,416,5x9,5-- по запросу
K2078.210800115AАлюминий8,211,418x11,5-M8x1 по запросу
K2078.211000135AАлюминий10,213,4110x13,5G1/8M10x1 по запросу
K2078.211200155AАлюминий12,215,41,512x15,5-M12x1,5 по запросу
K2078.211200160AАлюминий12,215,91,512x16-M12x1,5 по запросу
K2078.211400180AАлюминий14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 по запросу
K2078.211400200AАлюминий14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 по запросу
K2078.211600200AАлюминий16,219,91,516x20-M16x1,5 по запросу
K2078.211700210AАлюминий17,220,91,517x21G3/8- по запросу
K2078.211800220AАлюминий18,221,91,518x22-M18x1,5 по запросу
K2078.212000240AАлюминий20,223,91,520x24-M20x1,5 по запросу
K2078.212100260AАлюминий21,225,91,521x26G1/2- по запросу
K2078.212200270AАлюминий22,226,91,522x27-M22x1,5 по запросу
K2078.212400290AАлюминий24,328,9224x29-M24x1,5 по запросу
K2078.212600310AАлюминий26,330,9226x31-M26x1,5 по запросу
K2078.212700320AАлюминий27,331,9227x32G3/4M27x2 по запросу
K2078.213000360AАлюминий30,335,9230x36G7/8M30x1,5 по запросу
K2078.213300390AАлюминий33,338,9233x39G1M33x2 по запросу
K2078.214200490AАлюминий42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 по запросу
K2078.214500520AАлюминий45,351,9245x52-M45x1,5 по запросу
K2078.214800550AАлюминий48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33