Группы товаров

1.2842 Инструментальная сталь

назад

1.2842 Инструментальная сталь

Номер материала 1.2842
Стандарт США (AISI)  
Сокращенное наименование 90MnCrV8
Прежнее наименование  
Описание Инструментальная сталь
Состав
Компоненты сплава [%]
C: 0,85–0,95
Si: 0,10–0,40
Mn: 1,80–2,20
P: ≤ 0,030
S: ≤ 0,030
Cr: 0,20–0,50
V: 0,05–0,20 
Плотность [г/см³] 7,9
Предел текучести
Rp0,2 / Re[Н/мм²]
 
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
 
Относительное удлинение при разрыве
A [%]
 
Пригодность к обработке резанием хорошая
Свариваемость пригодна
Термообработка возможна
Прочие характеристики  
Основное применение Перекрестно-роликовые направляющие, развертки, измерительные инструменты, пластмассовые и резиновые пресс-формы
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33