|
1.0760 Улучшенная сталь |
назад |
|
Номер материала |
1.0760 |
Стандарт США (AISI) |
|
Сокращенное наименование |
38SMn28 |
Прежнее наименование |
|
Описание |
Улучшенная сталь |
Состав Компоненты сплава [%] |
C: 0,35–0,40 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,20–1,50 P: ≤ 0,060 S: 0,240–0,330 |
Плотность [г/см³] |
7,9 |
Предел текучести Rp0,2 / Re[Н/мм²] |
>= 400 |
Прочность на растяжение Rm [Н/мм²] |
700–850 |
Относительное удлинение при разрыве A [%] |
>= 16 |
Пригодность к обработке резанием |
хорошая |
Свариваемость |
непригодна |
Термообработка |
возможна |
Прочие характеристики |
|
Основное применение |
Поворотные наклонные шайбы |
|
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки. |
Назад к обзору |
|
|
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|