|
1.1141 Цементируемая сталь |
назад |
|
1.1141 Цементируемая сталь
Номер материала |
1.1141 |
Стандарт США (AISI) |
1017, 1015 |
Сокращенное наименование |
C45E |
Прежнее наименование |
Ck15 |
Описание |
Цементируемая сталь |
Состав Компоненты сплава [%] |
C: 0,12–0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30–0,60 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 |
Плотность [г/см³] |
7,85 |
Предел текучести Rp0,2 / Re[Н/мм²] |
<= 360 |
Прочность на растяжение Rm [Н/мм²] |
>= 600 |
Относительное удлинение при разрыве A [%] |
>= 12 |
Пригодность к обработке резанием |
хорошая |
Свариваемость |
хорошая пригодность |
Термообработка |
возможна |
Прочие характеристики |
|
Основное применение |
Рым-болты и гайки, тарельчатые пружины, диски сцепления |
|
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки. |
Назад к обзору |
|
|
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|