Группы товаров

1.0718 Автоматная сталь

назад

1.0718 Автоматная сталь

Номер материала 1.0718
Стандарт США (AISI) 12L14, 12L13
Сокращенное наименование 11SMnPb30
Прежнее наименование 9SMnPb28
Описание Автоматная сталь
Состав
Компоненты сплава [%]
C: ≤ 0,14
Si: ≤ 0,05
Mn: 0,90–1,30
P: ≤ 0,110
S: 0,270–0,330
Pb: 0,200–0,350 
Плотность [г/см³] 7,9
Предел текучести
Rp0,2 / Re[Н/мм²]
245–440
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
360–570
Относительное удлинение при разрыве
A [%]
≥ 6
Пригодность к обработке резанием очень хорошая
Свариваемость условная пригодность
Термообработка условная
Прочие характеристики  
Основное применение Стопорные штифты, болты с накаткой, вильчатые шарниры, массовые детали для автомобильной промышленности, приборостроение и производство оборудования 
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33