- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0387_CУпорные захваты квадратные, форма C |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Инструментальная сталь закалённая или твёрдый сплав.Исполнение: вороненная.Указание:Упорные захваты особенно подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей. Упорные захваты обеспечивают удерживающие силы выше среднего уровня при высоком усилии резания. Острия рифлей из твёрдых сплавов впаяны. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | A | B | D1 | D2 | T | Рифление | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0387.1210048 | C | 12 | 10 | 4,5 | 8 | 5,6 | мелкое |  | | по запросу | | K0387.1212048 | C | 12 | 12 | 4,5 | 8 | 5,6 | мелкое |  | | по запросу | | K0387.1610048 | C | 16 | 10 | 4,5 | 8 | 5,6 | мелкое |  | | по запросу | | K0387.1612048 | C | 16 | 12 | 4,5 | 8 | 5,6 | мелкое |  | | по запросу | | K0387.2010058 | C | 20 | 10 | 5,5 | 10 | 6,6 | мелкое |  | | по запросу | | K0387.2012058 | C | 20 | 12 | 5,5 | 10 | 6,6 | мелкое |  | | по запросу | | K0387.2510068 | C | 25 | 10 | 6,6 | 11 | 7,6 | мелкое |  | | по запросу | | K0387.2512068 | C | 25 | 12 | 6,6 | 11 | 7,6 | мелкое |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|