Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Форма F, сталь инструментальная, закалённая и воронёная. Указание:Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.

Упорные захваты и втулки устанавливаются в следующие подвижные упоры:
Номер заказа K0285.117X022 до K0285.936X036
Номер заказа K0289.110X015 до K0289.924X100
Номер заказа K0291.120X030 до K0291.924X080
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K0385_F_Datasheet_32790__F--ru 240 kB

Чертежи

Упорные захваты круглые, форма F

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаGD2L3ФормаCECADПринадл.ЦенаЗаказать
K0385.1010M51010F4,54,75 по запросу
K0385.1012M51012F64,75 по запросу
K0385.1210M51210F4,54,75 по запросу
K0385.1212M51212F64,75 по запросу
K0385.1610M61610F4,54,75 по запросу
K0385.1612M61612F64,75 по запросу
K0385.2010M62010F4,54,75 по запросу
K0385.2012M62012F64,75 по запросу
K0385.2510M62510F4,54,75 по запросу
K0385.2512M62512F64,75 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33