Группы товаров
Крепления монитора из алюминия, с регулировкой по высоте,
4 или 5 степеней свободы, форма А, 4 степени свободы
K1792_A

Крепления монитора из алюминия, с регулировкой по высоте, 4 или...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Крепежная пластина, сталь/пластик.
Держатель монитора, алюминий.
Шайбы и втулки подшипников, пластик.
Монтажный фланец, алюминий.
Монтажный адаптер, алюминий.
Болты из стали.
Исполнение: Крепежная пластина, окрашенная.
Держатель монитора, окрашенный.
Монтажный фланец, окрашенный.
Монтажный адаптер, окрашенный.
Болты оцинкованные.
Указание:Крепления для мониторов позволяют установить и по необходимости снова снять экраны весом до 20 кг без трудоемкого монтажа. Кроме того, кронштейн крепления монитора имеет регулировку по высоте и регулировку угла обзора. Закрепленный экран имеет возможность поворота на 90°. Крепежные пластины креплений для мониторов совместимы со стандартом VESA 75/100.Применение:Увеличить или уменьшить силу упругости пружины, необходимой для регулировки различных степеней свободы, можно с помощью шестигранного ключа.Объем поставкиКрепления для мониторов, 4 степени свободы:
1x крепежная пластина VESA, включая 4 винта M4x12, крестовый шлиц.
1x крепление для монитора, 4 степени свободы, включая крышку кабельного канала.
1x монтажный винт DIN 6912, M8x25.
1x монтажный адаптер.
2x монтажных винта DIN 6912, M8x16.
1x шестигранный ключ, SW 3.
1x шестигранный ключ, SW 4.

Крепления для мониторов, 5 степеней свободы:
1x крепежная пластина VESA, включая 4 винта M4x12, крестовый шлиц.
1x крепление для монитора, 5 степеней свободы, включая крышку кабельного канала.
1x монтажный винт DIN 6912, M8x25.
1x монтажный адаптер.
2x монтажных винта DIN 6912, M8x16.
1x шестигранный ключ, SW 3.
1x шестигранный ключ, SW 4.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1792_A Крепления монитора из алюминия, с регулировкой по высоте, 4 или 5 степеней свободы, форма А, 4 степени свободы 178 kB

Чертежи

Крепления монитора из алюминия, с регулировкой по высоте,
4 или 5 степеней свободы, форма А, 4 степени свободы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыB

B1B2B3DD1D2HH1H2H3LL1Допустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1792.4360A4 осей7510094705,313,8923611440434363612-10 по запросу
K1792.43601A4 осей7510094705,313,8923611440434363618-20 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33