- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1510Крепления для монитора |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Комбинация высокопрочных материалов: термопласт/алюминий.Исполнение: черный/чистый.Указание:Мы предлагаем шесть различных кронштейнов для промышленных мониторов и сенсорных панелей:
Компактное исполнение: занимает мало места, с возможностью поворота в диапазоне 60°. Для нагрузок до 10 кг (статических). С универсальной привинчиваемой пластиной. Кронштейн подходит для закрепления на круглой трубке Ø 30 мм или трубе квадратного сечения 30 x 30 мм. Совместно с опциональными переходными втулками K0491 возможна установка на трубы других поперечных сечений (круглые трубки Ø 20 и 25 мм или квадратного сечения 20 x 20 и 25 x 25 мм).
Консоли: Вибростойкое крепление монитора с фиксацией и регулировкой угла наклона с шагом 15°. Универсальная привинчиваемая пластина с диапазоном поворота 60°. Для нагрузок до 3 кг (динамических) и до 10 кг (статических). Универсальные крепежные отверстия обеспечивают простой монтаж на элементах плоскости.
С поворотным фланцем: вибростойкое крепление монитора с фиксацией и регулировкой угла наклона на 90° с шагом 15°. Для мониторов/пультов управления до 25 кг (статическая нагрузка). С универсальной привинчиваемой пластиной. Кронштейн подходит для закрепления на круглой трубке Ø 30 мм. Совместно с опциональными переходными втулками K0492 возможна установка на трубы других поперечных сечений (круглые трубки Ø 20 и 25 мм или квадратного сечения 20 x 20 мм).
С шаровым шарниром: возможность поворота в диапазоне 60°. Для нагрузок до 10 кг (статических). С универсальной привинчиваемой пластиной. Кронштейн подходит для закрепления на круглой трубке Ø 30 мм. Совместно с опциональными переходными втулками K0492 возможна установка на трубы других поперечных сечений (круглые трубки Ø 20 и 25 мм или квадратного сечения 20 x 20 мм).
С двойным шаром или поворотным двойным шаром: две универсальные привинчиваемые пластины с диапазоном поворота 60°. Для нагрузок до 3 кг (динамических) и до 10 кг (статических). Универсальные крепежные отверстия обеспечивают простой монтаж на элементах плоскости. Поворотное исполнение дополнительно обеспечивает вибростойкую и фиксируемую регулировку угла наклона с шагом 15°.
Доступные опции для различных вариантов установки: держатель для крепления на стену, держатель для крепления на профиль, одинарные/двойные консоли, держатель планшета, держатель смартфона, полка для клавиатуры и монтажная пластина VESA 50/75 или 75/100.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|