Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь оцинкованнаяУказание:Установочные пальцы с откидным фиксатором служат как для быстрого и удобного фиксирования, так и для надежной компоновки подвижных деталей и монтажных элементов.
Широкий откидной фиксатор позволяет зафиксировать компоновку деталей благодаря большому поперечному сечению. Кроме того, его можно нагружать и в осевом направлении.
Пазы откидного фиксатора обеспечивают, кроме прочего, точное позиционирование в положениях «закрыто» и «открыто».
Указание на чертеже:
1) паз
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K0776_Datasheet_32729__--ru 233 kB

Чертежи

Установочные пальцы, сталь, с откидным фиксатором

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаBB1DD1Посадочное
отверстие
H11
HLL1L2L5Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
Предельное осевое
усилие F,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0776.0501011,21,2510552,5104,121,414,1860 по запросу
K0776.0501511,21,2510552,5154,126,419,1860 по запросу
K0776.0502011,21,2510552,5204,131,424,1860 по запросу
K0776.0502511,21,2510552,5254,136,429,1860 по запросу
K0776.0503011,21,2510552,5304,141,434,1860 по запросу
K0776.0503511,21,2510552,5354,146,439,1860 по запросу
K0776.0504011,21,2510552,5404,151,444,1860 по запросу
K0776.0505011,21,2510552,5504,161,454,1860 по запросу
K0776.0506011,21,2510552,5604,171,464,1860 по запросу
K0776.0601016,9212663106271612190 по запросу
K0776.0602016,9212663206372612190 по запросу
K0776.0602516,9212663256453112190 по запросу
K0776.0603016,9212663306473612190 по запросу
K0776.0603516,9212663356524112190 по запросу
K0776.0604016,9212663406604612190 по запросу
K0776.0605016,9212663506705612190 по запросу
K0776.0606016,9212663606776612190 по запросу
K0776.0607016,9212663706877612190 по запросу
K0776.0608016,9212663806978612190 по запросу
K0776.0802016,9216884206372621190 по запросу
K0776.0802516,9216884256463121190 по запросу
K0776.0803016,9216884306473621190 по запросу
K0776.0803516,9216884356524121190 по запросу
K0776.0804016,9216884406614621190 по запросу
K0776.0805016,9216884506715621190 по запросу
K0776.0806016,9216884606776621190 по запросу
K0776.0807016,9216884706877621190 по запросу
K0776.0808016,9216884806978621190 по запросу
K0776.0809016,92168849061079621190 по запросу
K0776.0810016,9216884100611710621190 по запросу
K0776.1002025,43201010520945,42933300 по запросу
K0776.1002525,43201010525950,43433300 по запросу
K0776.1003025,43201010530955,43933300 по запросу
K0776.1003525,43201010535960,44433300 по запросу
K0776.1004025,43201010540965,44933300 по запросу
K0776.1005025,43201010550975,45933300 по запросу
K0776.1006025,43201010560985,46933300 по запросу
K0776.1007025,43201010570995,47933300 по запросу
K0776.1008025,432010105809105,48933300 по запросу
K0776.1009025,432010105909115,49933300 по запросу
K0776.1010025,4320101051009125,410933300 по запросу
K0776.1203025,43241212630955,43948300 по запросу
K0776.1203525,43241212635960,44448300 по запросу
K0776.1204025,43241212640965,44948300 по запросу
K0776.1205025,43241212650975,45948300 по запросу
K0776.1206025,43241212660985,46948300 по запросу
K0776.1207025,43241212670995,47948300 по запросу
K0776.1208025,432412126809105,48948300 по запросу
K0776.1209025,432412126909115,49948300 по запросу
K0776.1210025,4324121261009125,410948300 по запросу
K0776.1211025,4324121261109135,411948300 по запросу
K0776.1212025,4324121261209145,412948300 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33