Группы товаров
Экран в настольном исполнении, смонтирован спереди
K1081

Экран в настольном исполнении, смонтирован спереди

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевый профиль.
Акриловое стекло.
Исполнение: Четырехгранный профиль.
Акриловое стекло.
Указание:Общая высота: 1275 мм
Высота проема: может изменяться
Ширина рамы: 900 мм
Площадь основания по:72х60 мм

Экран в настольном исполнении, состоящий из алюминиевой рамы и вставленных акриловых стекол.
Устойчивая конструкция, возможность универсального применения.
Четырехгранный профиль, рама сверху открыта.
Акриловое стекло 850x850 мм, толщина 4 мм.
Применение:Экран используется в магазинах/аптеках, на продуктовых рынках/в зоне касс, в кабинетах врачебной практики/приемных, на стойках приема посетителей/в вестибюляхПо запросу:Специальные размеры.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1081 Экран в настольном исполнении, смонтирован спереди 66,6 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1081.13Экран в настольном исполнениипо запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33