- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2370Направляющие ролики из пластмассы, цилиндрические, с болтами... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Покрытие обода из полиацеталя (ПОМ). Подшипники и болты из нержавеющей стали.Исполнение: Покрытие обода белого цвета.Указание:Покрытие обода на шарикоподшипнике несъемное, нанесено методом полива.
Преимуществом покрытия обода из ПОМ является бесшумный ход.
Направляюще ролики не рассчитаны на ударные или осевые нагрузки. Испытание на радиальную нагрузку было проведено в следующих условиях: один миллион оборотов при 300 об/мин. Нагрузка может меняться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды.Технические данные:Допускается эксплуатация при температуре до 105 °C.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Направляющие ролики из пластмассы, цилиндрические, с болтами из нержавеющей стали и без них, форма A |
подробнее |
Номер заказа | B | D | D1 | Форма | Тип формы | шарикоподшипником | Радиальная нагрузка, Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2370.002006 | 6 | 20 | 6 | A | без болта | 696-HZZ | 98 |  | | по запросу | | K2370.002506 | 6 | 25 | 6 | A | без болта | 696-HZZ | 98 |  | | по запросу | | K2370.003009 | 9 | 30 | 8 | A | без болта | 608-HZZ | 196 | | | по запросу | | K2370.003509 | 9 | 35 | 8 | A | без болта | 608-HZZ | 196 | | | по запросу | |
|
Направляющие ролики из пластмассы, цилиндрические, с болтами из нержавеющей стали и без них, форма B |
подробнее |
Номер заказа | B | D | D1 | D2 | D3 | Форма | Тип формы | шарикоподшипником | L | L1 | Радиальная нагрузка, Н | SW | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2370.10200605X08 | 6 | 20 | 6 | M5 | 8 | B | с болтом | 696-HZZ | 8 | 1 | 98 | 3 |  | | по запросу | | K2370.10250605X08 | 6 | 25 | 6 | M5 | 8 | B | с болтом | 696-HZZ | 8 | 1 | 98 | 3 |  | | по запросу | | K2370.10300905X08 | 9 | 30 | 8 | M5 | 10 | B | с болтом | 608-HZZ | 8 | 0,5 | 196 | 4 |  | | по запросу | | K2370.10350905X08 | 9 | 35 | 8 | M5 | 10 | B | с болтом | 608-HZZ | 8 | 0,5 | 196 | 4 |  | | по запросу | | K2370.10200606X08 | 6 | 20 | 6 | M6 | 8 | B | с болтом | 696-HZZ | 8 | 1 | 98 | 3 |  | | по запросу | | K2370.10250606X08 | 6 | 25 | 6 | M6 | 8 | B | с болтом | 696-HZZ | 8 | 1 | 98 | 3 |  | | по запросу | | K2370.10300906X08 | 9 | 30 | 8 | M6 | 10,2 | B | с болтом | 608-HZZ | 8 | 1 | 196 | 5 |  | | по запросу | | K2370.10300906X12 | 9 | 30 | 8 | M6 | 10,2 | B | с болтом | 608-HZZ | 12 | 0,5 | 196 | 5 |  | | по запросу | | K2370.10350906X08 | 9 | 35 | 8 | M6 | 10,2 | B | с болтом | 608-HZZ | 8 | 1 | 196 | 5 |  | | по запросу | | K2370.10350906X12 | 9 | 35 | 8 | M6 | 10,2 | B | с болтом | 608-HZZ | 12 | 0,5 | 196 | 5 | | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|