Группы товаров
Направляющие ролики из листовой стали, с полиуретановым эластомерным покрытием обода, усиленная конструкция
K1788_L

Направляющие ролики из листовой стали, с полиуретановым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали.
Колеса из высококачественного полиуретана-эластомера.
Колесные диски из алюминиевого литья.
Исполнение: Запрессованный корпус. Поворотный корпус с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с шарикоподшипником.Указание:Привинченная ось колеса.
Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.
Применение:С помощью манипулятора тяжелые грузы можно легко транспортировать из пункта А в пункт В. Благодаря новой серии колес, разработанных для применения с высокими нагрузками во внутренней логистике, снижены сопротивление качению и вращению.Диапазон температур:от -25 °C до +70 °C
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1788_L Направляющие ролики из листовой стали, с полиуретановым эластомерным покрытием обода, усиленная конструкция 284 kB

Чертежи

Направляющие ролики из листовой стали, с полиуретановым эластомерным покрытием обода, усиленная конструкция
Направляющие ролики из листовой стали, с полиуретановым эластомерным покрытием обода, усиленная конструкция

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеУстановка
колеса
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Допустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1788.101000401Направляющий роликшарикоподшипник454060558510091301008076350 по запросу
K1788.101000403Направляющий роликшарикоподшипник4540807511010011130140105-350 по запросу
K1788.101250401Направляющий роликшарикоподшипник484060558512591551008076350 по запросу
K1788.101250403Направляющий роликшарикоподшипник4840807511012511155140105-350 по запросу
K1788.10150050Направляющий роликшарикоподшипник6350807511015011197140105-500 по запросу
K1788.10160050Направляющий роликшарикоподшипник6350807511016011202140105-550 по запросу
K1788.10200050Направляющий роликшарикоподшипник6550807511020011245140105-600 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33