Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус из нержавеющей стали 1.4301.
Колеса из высококачественного, термопластичного полиуретана.
Колесные диски из высококачественного полиамида.

Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса.Применение:Позволяют транспортировать грузы в зонах со строгими санитарно-гигиеническими требованиями при низком уровне шума с максимальным комфортом движения.Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1791_LS Поворотный ролик с фиксатором stop-fix 294 kB

Чертежи

Поворотный ролик с фиксатором stop-fix
Поворотный ролик с фиксатором stop-fix

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеУстановка
колеса
ABD

D1D2HRДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1791.211000352Направляющий роликподшипник скольжения3635100137012586150 по запросу
K1791.211250402Направляющий роликподшипник скольжения40401251370150102,5150 по запросу
K1791.211600452Направляющий роликподшипник скольжения54451601388195134300 по запросу
K1791.212000502Направляющий роликподшипник скольжения54502001388235154300 по запросу
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
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33