Группы товаров
Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из эластичной сплошной резины, для алюминиевых профилей, форма A
K2335_A

Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, листовая сталь.
Колеса из эластичной сплошной резины.
Диски колес, полиамид 6.
Исполнение: Листовая сталь, оцинкованная, с синим пассивированием и без содержания Cr6.
Эластичная сплошная резина, серая.
Полиамид 6, черный.
Указание:Две специально разработанные крепежные пластины обеспечивают практически универсальные возможности адаптации под любой алюминиевый профиль. В стандартный ассортимент входят поворотные и неподвижные ролики различного типа со стопором или без него.
Ролики отличаются высокой химической устойчивостью ко многим агрессивным средам.
Обод колеса выполнен из высококачественной эластичной сплошной резины, твердость которой составляет 55° по Шору A. Она наносится на диск колеса из полиамида методом вулканизации. Благодаря высокому качеству резиновой смеси обод колеса отличается незначительным сопротивлением качению и качанию. За счет толстого и мягкого слоя обода ролики совершенно безопасны для напольного покрытия и поглощают шум.
Применение:Ролики с ободом из эластичной сплошной резины используются, прежде всего, там, где решающую роль играет демпфирование вибрации и ударов при транспортировке таких грузов, как жидкости или керамика, а также чувствительных электронных измерительных приборов.Диапазон температур:-20°C - +80°CОсобенности:
 RoHS

Чертежи

Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из эластичной сплошной резины, для алюминиевых профилей, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB

B1DD1HLL1Установка
колеса
Допустимая
нагрузка,
кг
Вариант крепленияОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2335.101000321A32401008,513612080шарикоподшипник78Сопрягаемая плитаРолик по запросу
K2335.101250321A32401258,516112080шарикоподшипник78Сопрягаемая плитаРолик по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33