Группы товаров
Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПЭ, токопроводящие, для алюминиевых профилей, форма C
K2334_C

Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Системы из профильного алюминия подходят для производства современных машин, установок и устройств. Ролики для алюминиевых профилей отличаются универсальностью, многообразием и пригодностью для различных целей. Дизайн сочетает в себе простоту и функциональность.Материал:Корпус, листовая сталь.
Колеса из термопластичного резинового эластомера (ТПЭ).
Диски, полипропилен.
Исполнение: Листовая сталь, оцинкованная, с синим пассивированием и без содержания Cr6.
Термопластичный резиновый эластомер (ТПЭ), серый.
Полипропилен, черный.
Указание:Две специально разработанные крепежные пластины обеспечивают практически универсальные возможности адаптации под любой алюминиевый профиль. В стандартный ассортимент входят поворотные и неподвижные ролики различного типа со стопором или без него.
Ролики обладают высокой химической устойчивостью ко многим агрессивным средам.
Обод выполнен из высококачественного термопластичного полиуретана (ТПУ), его твердость составляет 85° по Шору A, он нанесен на диск колеса методом напыления. Обод колеса не оставляет следов и образует с диском колеса неразделяемое сплошное соединение. Ролики из термопластичного резинового эластомера отличаются очень низким сопротивлением качению и маневрированию.
Применение:Колеса и ролики с ободьями из термопластичного резинового эластомера часто используются в производственной и грузовой технике, а также в демонстрационных стойках. Кроме того, их используют в медицинской технике, измерительном и испытательном оборудовании, а также на рабочих и монтажных площадках.

Для защиты от электростатического разряда, который могут вызвать транспортные устройства или транспортируемый груз, используется электропроводные поворотные и неподвижные ролики. Это позволяет не допустить повреждения уязвимого транспортируемого груза и воздействия на оператора тележки ощутимого электростатического разряда.
Диапазон температур:-20 °C - +60 °C.Особенности:
  RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2334_C Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПЭ, токопроводящие, для алюминиевых профилей, форма C 338 kB

Чертежи

Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПЭ, токопроводящие, для алюминиевых профилей, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAB

B1DD1HLL1RУстановка
колеса
Допустимая
нагрузка,
кг
Вариант крепленияОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2334.100750252C292540758,51001208066,5шарикоподшипник48,75Сопрягаемая плитаНаправляющий ролик по запросу
K2334.100800322C403240808,51111208080шарикоподшипник78Сопрягаемая плитаНаправляющий ролик по запросу
K2334.101000322C4032401008,51361208090шарикоподшипник78Сопрягаемая плитаНаправляющий ролик по запросу
K2334.101250322C4032401258,516112080102,5шарикоподшипник78Сопрягаемая плитаНаправляющий ролик по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33