Группы товаров
Направляющие ролики из листовой стали, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, усиленная конструкция
K1760_L

Направляющие ролики из листовой стали, электропроводящие,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали.
Колеса с термопластичным резиновым покрытием.
Колесные диски из полипропилена.
Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса. Поворотные ролики с привинчиваемой пластиной. Не оставляющие следов колеса в электропроводном исполнении, серые. Омическое сопротивление колеса составляет около ≤ 10⁴Ω. Применение:Для защиты от электростатического разряда, который могут вызвать транспортные устройства или транспортируемый груз, используются электропроводные колеса, поворотные и неподвижные ролики. Это позволяет предотвратить повреждения хрупкого транспортируемого груза или болезненный электростатический разряд для оператора погрузчика.Диапазон температур:от -20 °C до +60 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1760_L Направляющие ролики из листовой стали, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, усиленная конструкция 249 kB

Чертежи

Направляющие ролики из листовой стали, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, усиленная конструкция
Направляющие ролики из листовой стали, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, усиленная конструкция

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1Установка
колеса
ABDHRДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1760.1108032Направляющий роликбез стопорной системыподшипник скольжения4032801118065 по запросу
K1760.1110032Направляющий роликбез стопорной системыподшипник скольжения40321001369070 по запросу
K1760.1112532Направляющий роликбез стопорной системыподшипник скольжения4032125161102,580 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33