Группы товаров
Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop top, с полиамидным колесом, усиленная конструкция
K1771_LST

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop top,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из усиленной листовой стали, колеса из полиамида PA 6.Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с тяжелой вилкой и опорной пластиной, соединение и фиксация очень прочным центровым болтом. Поворотный венец дополнительно усилен закаленными вкладышами подшипника специальной формы. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса. Колеса особо устойчивы к ударам и обладают высокой износостойкостью.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1771_LST Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop top, с полиамидным колесом, усиленная конструкция 272 kB

Чертежи

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop top, с полиамидным колесом, усиленная конструкция
Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop top, с полиамидным колесом, усиленная конструкция

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1Установка
колеса
ABB1B2B3DD1HLL1RДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1771.100372Направляющий роликсо стопорной системой stop-topподшипник скольжения453760-8510091401008095280 по запросу
K1771.125402Направляющий роликсо стопорной системой stop-topподшипник скольжения454060-85125916510080107,5300 по запросу
K1771.150502Направляющий роликсо стопорной системой stop-topподшипник скольжения6550807511015011197140105140400 по запросу
K1771.200502Направляющий роликсо стопорной системой stop-topподшипник скольжения7050807511020011245140105170600 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33