Группы товаров
Направляющие ролики для аппаратуры, с функцией stop fix, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение
K1759_LS

Направляющие ролики для аппаратуры, с функцией stop fix,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали, колеса со стандартными литыми резиновыми шинами, колесные диски из полиамида.Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса. Поворотный и неподвижный ролик со вставным отверстием. Не оставляющие следов колеса, серые.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1759_LS Направляющие ролики для аппаратуры, с функцией stop fix, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение 278 kB

Чертежи

Направляющие ролики для аппаратуры, с функцией stop fix, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение
Направляющие ролики для аппаратуры, с функцией stop fix, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1Установка
колеса
ABDD1D2HRДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1759.050182Направляющий роликсо стопорной системой stop-fixподшипник скольжения2518501143695040 по запросу
K1759.075252Направляющий роликсо стопорной системой stop-fixподшипник скольжения28257511439865,560 по запросу
K1759.100252Направляющий роликсо стопорной системой stop-fixподшипник скольжения332510011431218370 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33