Группы товаров
Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой, фиксируемая
K2011

Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой, фиксируемая

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Замок ABS.
Пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Замок черного цвета.
Пружина, сталь чистая.
Указание:Защелки разработаны для установки в дверях, крышках и кожухах.
Доступно в двух размерах для дверных полотен различной толщины. Дополнительная фиксация путем запирания. Замки на защелках одинаковые, то есть каждый замок можно открыть одним и тем же ключом.

Воспламеняемость: UL94-HB указан в списке.

Форма A: запираемая
Форма B: не запираемая
Приведение в действие:Форма A: поворотом ключа и последующим перемещении ручки замок приводится в открытое положение, дверь можно открыть. Блокировка обеспечивается автоматически с помощью пружины при закрытии дверей. Цилиндрический замок обеспечивает дополнительную защиту.

Форма B: при перемещении ручки замок приводится в открытое положение, дверь можно открыть.
Блокировка обеспечивается автоматически с помощью пружины при закрытии дверей.
Применение:— автомобильная промышленность
— медицинская техника
— машиностроение
— приборостроение
— промышленные шкафы
Монтаж:1. Вырез мотажного отверстия без заусенцев в соответствии со схемой.
2. Переместить замок на лицевой панели в вырез и нажать вперед.
3. Нажать замок для фиксации вниз.
Объем поставкиЗапираемые защелки поставляются соответственно с 2 ключами.Указание на чертеже:
1) Рама
2) Дверное полотно
3) Монтажное отверстие
4) Направление нажатия
5) Замок
6) Пружина
7) Чехол (форма B)
8) Цилиндрический замок (форма A)
9) Индикатор (форма A)
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2011 Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой, фиксируемая 380 kB

Чертежи (общий обзор)

Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой, фиксируемая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыB

B1B2HH1= общий
диапазон захвата
H2H3LL1L2L3L4RS= толщина полотна
двери в мм
Диапазон
температур
°C
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2011.10926340Aзапираемый3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,250,9-1,2-40 до 60 по запросу
K2011.11326340Aзапираемый3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,251,3-1,6-40 до 60 по запросу
K2011.00926340Bне запираемый3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,250,9-1,2-40 до 60 по запросу
K2011.01326340Bне запираемый3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,251,3-1,6-40 до 60 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33