- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1497Кнопка аварийного открывания |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Корпус: пластмасса PA 6, армированная стекловолокном. Кнопка: пластмасса PA 6, армированная стекловолокном. Защелка для разблокировки: сталь.Исполнение: Корпус, черный. Кнопка, красная. Защелка для разблокировки, оцинкованная.Указание:Для аварийной разблокировки замков-защелок с обратной стороны. Монтаж производится без механической обработки с закреплением на двух винтах с цилиндрической головкой (предпочтительно по DIN 912 M6x12). Подходит для всех замков-защелок.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Ширина паза | H мин.
| H макс.
| P | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1497.93050 | 8/10 | 30 | 50 | 30-50 |  | | по запросу | | K1497.96080 | 8/10 | 60 | 80 | 60-80 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|