Группы товаров
Корпусной сферический уровень из пластика
K1157

Корпусной сферический уровень из пластика

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид.Исполнение: краска цвета слоновой кости.
Указание:Уровни используются в качестве прибора для определения нулевого положения или для проверки горизонтального положения, например, в водяных уровнях, угломерах, измерительных приборах и в машиностроении.
С внутренним контрастным кольцом черного цвета для улучшенного контура воздушного пузырька.
- cнизу выступает технический литник
- чувствительность в угловых минутах на 2 мм пути воздушного пузырька
- прозрачный наполнитель
Диапазон температур:от -35 °C до +55 °C.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1157 Корпусной сферический уровень из пластика 191 kB

Чертежи

Корпусной сферический уровень из пластика

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

HЧувствительностьCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1157.12072012720' по запросу
K1157.140730147,730' по запросу
K1157.150720157,720' по запросу
K1157.180930189,230' по запросу
K1157.2010402010,640' по запросу
K1157.2512302511,530' по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33