Группы товаров
Зажимы клиновидные с наружной частью из алюминия
K0037

Зажимы клиновидные с наружной частью из алюминия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Наружная часть алюминиевый профиль.
Клин сталь цементируемая.
Исполнение: Внешняя часть анодированная.
Клин вороненый.
Указание:С помощью клиновидного зажима одновременно фиксируются две заготовки. Двойной клиновидный зажим наилучшим образом подходит для фиксации круглых и прямоугольных деталей. Благодаря небольшому размеру конструкции возможен компактный многоместный зажим.Указание на чертеже:
В натянутом состоянии должны быть достигнуты приведённые в таблице максимальные размеры B1.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0037 Зажимы клиновидные с наружной частью из алюминия 178 kB

Чертежи

Зажимы клиновидные с наружной частью из алюминия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DLB1
мин. – макс.
B2HH1Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0037.04M415,912,3 - 13,110,412,75,62,23,4 по запросу
K0037.06M623,818,6 - 19,916,1199,56,714,3 по запросу
K0037.08M831,724,8 - 26,620,825,412,78,914,5 по запросу
K0037.12M1247,637,3 - 39,730,838,11915,638,4 по запросу
K0037.16M1663,549,7 - 52,841,250,825,426,774,6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33