Группы товаров
Эксцентриковые зажимы прямого действия
K0011

Эксцентриковые зажимы прямого действия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Эксцентрик, улучшенная сталь 1.7220,
Прихват, улучшенная сталь 1.1191.
Исполнение: вороненная.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0011 Эксцентриковые зажимы прямого действия 253 kB

Чертежи

Эксцентриковые зажимы прямого действия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLL1L2BSH1
макс.
H2DD1

SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0011.08104±2393720122874M82513 по запросу
K0011.10123±2494625163992M103017 по запросу
K0011.12146±36158322049120M123019 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33