Группы товаров
Штревели из обычной или нержавеющей стали с переходной пластиной
K1506

Штревели из обычной или нержавеющей стали с переходной пластиной

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Переходная пластина из стали.
Клиновые сухари из стали 1.0715 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Переходная пластина, оцинкованная.
Клиновые сухари, вороненая или калиброванная сталь.
Указание:Переходные пластины обеспечивают совместимость быстрозажимных устройств со схемой расположения отверстий 3 или 4 и плит с координатно-фиксирующими отверстиями, а также плит с отверстием Ø 16 мм, Ø 20 мм или Ø 28 мм.
Штревели зажимаются в отверстии поворотом винта с цилиндрической головкой.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1506 Штревели из обычной или нержавеющей стали с переходной пластиной 416 kB

Чертежи (общий обзор)

Штревели из обычной или нержавеющей стали с переходной пластиной

Штревели из обычной или нержавеющей стали, с переходной пластиной, форма A

подробнее

Чертежи

Штревели из обычной или нержавеющей стали, с переходной пластиной, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1506.0016AСталь52132616M530,517,5661130132656 по запросу
K1506.1020Aнержавеющая сталь52132620M53421661130132656 по запросу
K1506.0028AСталь52132628M54128661130132656 по запросу

Штревели из обычной или нержавеющей стали, с переходной пластиной, форма B

подробнее

Чертежи

Штревели из обычной или нержавеющей стали, с переходной пластиной, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1506.0116BСталь5273816M5M630,517,596113073856 по запросу
K1506.1120Bнержавеющая сталь5273820M5M6342196113073856 по запросу
K1506.0128BСталь5273828M5M6412896113073856 по запросу

Штревели из обычной или нержавеющей стали, с переходной пластиной, форма C

подробнее

Чертежи

Штревели из обычной или нержавеющей стали, с переходной пластиной, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1506.0216CСталь52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 по запросу
K1506.1220Cнержавеющая сталь52132673820M5M5M634219611301326267383056 по запросу
K1506.0228CСталь52132673828M5M5M641289611301326267383056 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33