Группы товаров
Комплект стабилизатора заготовки с чемоданом
K1296

Комплект стабилизатора заготовки с чемоданом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пластиковый чемодан.
Содержимое чемодана см. в соответствующей группе изделия.
Исполнение: чёрный.Указание:С помощью комплекта стабилизатора можно плавно настроить размеры от 355 до 980 мм.
Комплект стабилизатора представляет собой базовую комплектацию для упоров заготовок.
Чемодан служит для хранения отдельных частей стабилизатора.
Длина стабилизатора заготовки плавно регулируется.
С помощью зажимного механизма вал надежно фиксируется от усилий вытягивания и нажима.
Объем поставки- Чемодан
- Стабилизатор заготовок, K1170.355505
- Удлинительный вал L75, K1186.1625075
- Удлинительный вал L100, K1186.1625100
- Удлинительный вал L150, K1186.1625150
- Модуль настройки, K1187.25120150
- Комплект креплений для T-пазов, 14 mm- комплект для T-паза, K1189.2514
- 18 mm- сухарь для T-паза с M10, K0377.10.002
- 22 mm- сухарь T-паза с M10, K0377.104.001
- Зажимной шар с полусферой M12, K1193.3251240
- Зажимной шар с полусферой M16, K1193.3251640
Особенности:
RoHS

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеИсполнение 1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1296.925Надор Для Стабилизатора Заготовкис чемоданом по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33