Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус зажима, рычаг - углеродистая сталь.
Зажимной кулачок, инструментальная сталь.
Исполнение: Корпус зажима закаленная сталь, черная оксидная пленка (Воронение).
Зажимной кулачок - закаленная сталь.
Рычаг, зажимной кулачок - черная оксидная пленка (воронение)
Указание на чертеже:
T) Установочный винт с шестигранным углублением
S) Упоры шаровые
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0931 Зажим с опорным болтом 324 kB

Чертежи

Зажим с опорным болтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCD

EFGHJKLMNPRSTF=ЗАЖИМНОЕ УСИЛИЕ,
Н
Момент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0931.025086222401420314325-3212148,551475,5M8x20M4x8600015 по запросу
K0931.0321078255018254183,732-401617,511717,595M10x25M5x101000030 по запросу
K0931.0401293326021305214,540-48202013821113M12x30M6x121700065 по запросу
K0931.0481612438802840627648-632526171028151M16x40M8x1625000130 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33