Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Основной корпус, вороненый.
Зажимной кулачок, закаленный и вороненый.
Плоскость зажима зажимного кулачка, рифленая.
Указание:Глубинный зажим, регулируемый, используется в сочетании с несущей пластиной CL.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0853 Глубинный зажим регулируемый 184 kB

Чертежи

Глубинный зажим, регулируемый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BB1B2HH1H2JLL1L2F1,
кН
M1,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0853.93008016258,51419,516777216,5103,66,5 по запросу
K0853.93012022351320292291210526,513,57,419 по запросу
K0853.93016030401726393013141373017,511,732 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33