Группы товаров
Консоли из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями
K0809

Консоли из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.Указание:Шаг координатной сетки 50 ±0,02 мм.
Консоли применяются для создания модульных приспособлений. Их можно очень точно позиционировать и закреплять на приспособлениях с координатно-фиксирующими отверстиями. За счет этого расположение координатно-фиксирующих отверстий можно перенести на рабочую плоскость большей высоты.
Консоли служат базовым корпусом для зажима небольших заготовок.
Консоли типоразмера M12 крепятся призонными болтами K0815.112065. Консоли типоразмера M16 крепятся призонными болтами K0815.116065.
Заглушки для координатно-фиксирующих отверстий заказываются отдельно.
Указание на чертеже:
1) Растровое отверстие
2) Отверстие для призонного болта
Особенности:
RoHS

Чертежи

Консоли из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLBHD

D1N1=Количество
растровых отв
Количество
крепежных
отверстий
СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0809.21220151520015015012M121510 по запросу
K0809.212251520125015020012M122114 по запросу
K0809.21225152025015020012M122114Снято с производствапо запросу
K0809.21620151520015015016M161510 по запросу
K0809.216251520125015020016M162114 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33