Группы товаров
Фиксированный стальной четырехкулачковый патрон
K1837

Фиксированный стальной четырехкулачковый патрон

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Фиксированные четырехкулачковые патроны предназначены в первую очередь для центрального крепления заготовок в сверлильных и фрезерных станках. Благодаря гибкому размещению твердых и мягких зажимных кулачков можно без проблем закреплять изнутри или снаружи заготовки разных форм и размеров.Материал:Сталь.Исполнение: Опорные поверхности основного корпуса, шлифованные.
Зажимные кулачки закаленные, шлифованные.
Указание:При эксплуатации соблюдайте нумерацию зажимных кулачков.
Кулачковые патроны ошлифованы с высокой точностью. Допуски W, X, Y, Z между патронами составляют ок. 0,05 мм.
Точность повторения при центральном креплении с помощью твердых кулачков составляет ок. 0,02 мм.
Подвижные основные кулачки приводятся в действие поворотным венцом, расположенным в патроне.
При поворотном движении установочного винта поворотный венец передает усилие на основные кулачки и создает синхронное движение зажимных кулачков наружу или внутрь.
Недостаточная смазка приводит к повышенному износу и уменьшению силы зажима. Соблюдайте регулярные интервалы смазки.
Преимущества:Точность повторения при центральном зажиме составляет 0,02 мм.
Плоская конструкция.
Для сверлильных и фрезерных станков.
Основной корпус ошлифован с высокой точностью.
Оптимальный доступ к смазочной системе.
Большое сквозное отверстие для зажима прутковых заготовок.
Активация посредством ключа-шестигранника. Так обеспечивается быстрое и простое управление.
Мягкие кулачки также можно прикручивать к основным кулачкам.
Принадлежности:Зажимные кулачки из стали K1838, мягкие
Объем поставкиЗажимной ключ.Указание на чертеже:
1) Реверсивные зажимные кулачки
2) Основные кулачки
3) Крепежные винты
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1837 Фиксированный стальной четырехкулачковый патрон 570 kB
 Техническое описание для фиксированных кулачковых патронов 444 kB

Чертежи

Фиксированный стальной четырехкулачковый патрон

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаLL1L2B

B1B2B3B4B5B6DD1G
для винта с
цилиндрической головкой
HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1837.21516518144215165261446818,524,513040M10571839 по запросу
K1837.2502001817425020028174822327,916055M12652043 по запросу
K1837.31025018218310250322189324,932,520070M14722250 по запросу
K1837.380310222743803104027411731,240,6260100M16852556 по запросу
Номер заказаH3H4H5SWRдиапазон зажима
снаружи
Диапазон зажима
внутренний
Момент
затяжки
макс. Нм
Зажимное
усилие
F (кН)
ПринадлежностиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1837.2155,59914664-12855-1286815K1838.2154 по запросу
K1837.2506101017835-16262-1629318K1838.2154 по запросу
K1837.31061212211046-20072-20013722K1838.2154 по запросу
K1837.380715152313510-26590-26515625K1838.2154 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33